Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility

Um dos principais fabricantes de máquinas da Itália atende mais de 1.500 fábricas em todo o mundo, fornecendo soluções de fabricação para tubos de chaminé, ar condicionado, aplicações automotivas, médicas e farmacêuticas. Com a crescente demanda por novos formatos e tamanhos de tubos, a empresa procurou posicionar sua máquina como a escolha preferida para uma conformação de metal flexível e produtiva.

Desafio

O fabricante de máquinas trabalhou em colaboração com a Kollmorgen no seu novo design, com especial destaque para o mecanismo de acionamento do fuso e os eixos de posicionamento. O objetivo era obter um grande diferencial para a nova máquina, de forma a oferecer maior aceleração, precisão, produtividade e flexibilidade para permitir processos altamente personalizados e automatizados.

O desempenho da máquina original era limitado por motores rotativos convencionais, redutores e correias que precisavam de ajustes frequentes para acomodar os vários diâmetros e comprimentos de tubos. As frequências ressonantes associadas à tensão da correia do mecanismo degradavam a qualidade de corte e exigiam intervenção manual, o que aumentava o tempo de produção e o desperdício de material.

O desafio era eliminar esses problemas para melhorar a precisão e maximizar o tempo que a máquina levava para produzir peças, e, ao mesmo tempo, alcançar maior flexibilidade para atender à demanda do mercado por capacidades mais amplas na conformação de tubos.

“A qualidade de corte melhorou sem a necessidade de intervenção manual para ajustar a velocidade do fuso devido a problemas de tensão da correia. As velocidades de corte ideais podem ser atingidas com base no material e tamanho da peça”.
—Angelo Trombetta Consultor de soluções de movimento Kollmorgen Itália

Solução

Os engenheiros da Kollmorgen sugeriram uma abordagem de acionamento direto para eliminar limitações de produtividade e qualidade devidas ao uso de engrenagens e correias, que causam problemas de conformidade do sistema, que impedem movimentos mais rápidos e reduzem a precisão de corte. A engenharia colaborativa adicional levou à escolha de um motor de acionamento direto da série KBM que foi incorporado ao eixo da máquina. O diâmetro grande do furo passante do motor sem carcaça proporcionou uma oportunidade única de inovação, pois permitiu a capacidade de centralização automática com ajuste rápido para tubos de diferentes tamanhos.

A Kollmorgen identificou a solução ideal para minimizar o tempo de corte da máquina. A nova máquina tem um design mais flexível e compacto, garantindo um desempenho estável que permanece constante ao longo do tempo, sem degradação mesmo após um número elevado de ciclos. A solução melhora o desempenho e adiciona flexibilidade de design para acomodar os diversos diâmetros e comprimentos de tubos exigidos nos mercados dos clientes.

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility-image2

Resultados

Uma abordagem colaborativa entre a Kollmorgen e o cliente transformou as capacidades das máquinas da empresa para oferecer um nível mais alto de desempenho, precisão e exatidão.

  • Melhorias drásticas na precisão, na rigidez e na aceleração resultaram em um aumento de 20% na produtividade.
  • A melhor qualidade de corte permitiu uma redução no desperdício de material.
  • Um design de máquina mais flexível acomoda diâmetros de tubos de 60 a 820 mm e comprimentos de até 1.550 mm sem ajustes manuais demorados.
  • A configuração rápida e confiável minimizou o tempo de troca para novos tamanhos de tubos e permitiu a configuração automatizada usando um carregador robótico opcional.

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility-image3

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen, uma marca Regal Rexnord, tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada com motores, drives, soluções de controle para AGV e plataformas de controle de automação de maior desempenho e confiabilidade do setor. Oferecemos soluções inovadoras que são inigualáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Baixar como PDF

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este informe técnico para aprender como.

Learn More

Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça

Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba como incorporar diretamente um motor sem carcaça em seu mecanismo.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente >

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este…
Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça

Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça >

Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba…
Já pensou na possibilidade de um motor sem carcaça?

Já pensou na possibilidade de um motor sem carcaça?  >

Quando a maioria dos engenheiros pensa em um servomotor CC sem escovas, é provável que imaginem uma carcaça com um flange para receber parafusos de montagem, conectores onde entram os cabos de alimentação e dados, e um eixo de rotor que se acopla à…