Salta al contenuto principale
blog | Perché usare motori a prova di esplosione? |
|
2 minuti di lettura

L'uso di motori a prova di esplosione è essenziale per la sicurezza del personale e delle attrezzature quando si opera in un luogo pericoloso. I motori a prova di esplosione sono progettati per l'uso in ambienti pericolosi dove sono presenti gas infiammabili, polvere o fibre. I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta possono causare un'esplosione o innescare un incendio in ambienti dove sono presenti specifici materiali pericolosi.

In quali ambienti sono utili i motori a prova di esplosione?

I motori in un ambiente di Classe I (designazione UL), dove sono presenti gas, vapori o liquidi infiammabili, sono progettati per impedire che una scintilla interna o una fiamma fuoriescano dal motore nell'ambiente pericoloso. Sono anche progettati in modo che la temperatura dell'alloggiamento del motore non superi le temperature di sicurezza per gli ambienti in cui sono presenti gas, vapori o liquidi.

I motori in un ambiente di classe II o III (designazione UL), dove sono presenti determinate polveri o fibre, sono progettati in modo che la temperatura dell'alloggiamento del motore non superi le temperature di sicurezza per gli ambienti con fibre e polveri combustibili. Mentre il semplice funzionamento del motore a una corrente nominale inferiore riduce il calore che produce, altri metodi a prova di errore per limitare una condizione di temperatura eccessiva dell'alloggiamento del motore includono termostati che disinseriscono l'alimentazione del motore prima che raggiunga temperature critiche

Per altri dispositivi operanti in questi ambienti, alcuni dei quali possono essere utilizzati anche sui motori, vengono utilizzate tecniche aggiuntive che includono lo spurgo o la pressurizzazione, ulteriori involucri a prova di esplosione, l'incapsulamento o anche design riempiti di liquido. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata, l'obiettivo è quello di evitare che il motore inneschi una sorgente infiammabile in condizioni di funzionamento normali o in caso di guasto del motore.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Serie MX per ambienti pericolosi

La serie MX è costituita da motori passo-passo antideflagranti, progettati per soddisfare i requisiti di Classe I, Divisione 1e 2, Gruppo D per aree pericolose. Sono disponibili in dimensioni dei telai NEMA 34 e 42, con coppie di tenuta minime da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1.390 oz-in).

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature avanzate in acciaio inossidabile per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica

Servomotori per ambienti a rischio di esplosione nelle applicazioni di liofilizzazione >

Scopri perché una soluzione servo certificata per aree a rischio di esplosione è fondamentale per garantire il controllo sicuro del portello dei liofilizzatori nelle aree farmaceutiche classificate come Zona 2 (gas) e Zona 22 (polveri).
Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Applicazioni in ambienti a rischio

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL >

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?

AKME vs. Goldline: quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?  >

La nuova Serie AKME per ambienti a rischio offre certificazioni ATEX e IECEx, oltre a compattezza e versatilità senza precedenti. Confronta la Serie AKME con EB Goldline.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…