Pular para o conteúdo principal
blog | Por que usar motores à prova de explosão? |
|
Leitura de 2 minutos

Em locais perigosos, o uso de motores à prova de explosão é essencial para a segurança dos funcionários e equipamentos. Os motores à prova de explosão são projetados para uso em ambientes perigosos onde estejam presentes gases inflamáveis, poeiras ou fibras. Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da carcaça do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um incêndio em ambientes onde há materiais perigosos específicos.

Os motores à prova de explosão são úteis em quais ambientes?

Os motores localizados em um ambiente Classe I (de acordo com a UL), onde há gases, vapores ou líquidos inflamáveis, foram projetados para impedir que faíscas ou chamas internas saiam do motor e cheguem ao ambiente perigoso. Também foram projetados para manter a temperatura da caixa do motor dentro de um limite seguro em ambientes onde há gases, vapores ou líquidos.

Os motores em ambientes Classe II ou Classe III (de acordo com a UL), onde há certos tipos de poeiras ou fibras, foram projetados para que a temperatura da caixa do motor não ultrapasse limites seguros para ambientes com poeiras e fibras combustíveis. Embora a simples operação do motor com uma classificação mais baixa de corrente reduza o calor gerado, há outros métodos à prova de falhas para evitar o excesso de temperatura da caixa do motor, como termostatos que cortam a alimentação do motor antes que ele atinja temperaturas críticas.

São utilizadas técnicas adicionais para outros dispositivos que operam nesses ambientes, e algumas delas, como purga ou pressurização, compartimentos adicionais à prova de explosão, encapsulamento e até mesmo designs preenchidos com líquido, também podem ser usadas em motores. Independentemente da técnica utilizada, o objetivo é evitar que o motor incendeie uma fonte inflamável em condições normais de operação ou em caso de falha do motor.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Motores síncronos para operações perigosas

Fornecendo um torque de até 1.500 oz-pol. (1.059 N-cm), estes motores síncronos estão disponíveis nas versões listadas pela UL, adequados para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1&2 e Grupo D. Os tamanhos da estrutura são NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos avançados de processamento em aço inoxidável, utilizados em instalações de fabricação farmacêutica ou biofarmacêutica

Servomotores para locais perigosos em aplicações de liofilização >

Descubra por que o mecanismo servo à prova de explosão é fundamental para o controle seguro da escotilha do liofilizador em locais com gases perigosos da Zona 2 e poeira da Zona 22 da indústria farmacêutica.
Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
Instalações em locais perigosos

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL >

Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?

AKME vs. Goldline: qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?  >

A nova Série AKME para locais de risco conta com certificações ATEX e IECEx, tamanho mais compacto do que nunca e versatilidade inédita. Compare o AKME com o EB Goldline.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.