Ana içeriğe atla
blog | Patlamaya dayanıklı motorlar neden kullanılır? |
|
2 dakikalık okuma

Patlamaya dayanıklı motorların kullanımı, tehlikeli bir yerde çalışırken personelinizin ve ekipmanınızın güvenliği için esastır. Patlamaya dayanıklı motorlar, yanıcı gazların, tozun veya liflerin bulunduğu tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Yüksek motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin bulunduğu ortamlarda patlamaya sebep olabilir veya ateş alabilir.

Patlamaya dayanıklı motorlar hangi ortamlarda yardımcı olur?

Yanıcı gaz, buharlar veya sıvıların bulunduğu Sınıf I ortamında (UL tanımı) motorlar, dahili bir kıvılcım veya alevin motordan tehlikeli ortama kaçmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, gazların, buharların veya sıvıların bulunduğu ortamlarda motor gövdesi sıcaklığının güvenli sıcaklıkları aşmaması için de tasarlanmıştır.

Belirli toz veya liflerin bulunduğu Sınıf II veya Sınıf III ortamında (UL tanımı) motorlar, alevlenebilir toz ve lif ortamlarında motor gövde sıcaklığının, güvenli sıcaklıkları aşmaması için de tasarlanmıştır. Motoru daha düşük bir akım değerinde çalıştırmak, ürettiği ısıyı azaltırken, aşırı motor gövdesi sıcaklık durumunu sınırlamak için diğer arızaya karşı güvenli yöntemler arasında kritik sıcaklıklara ulaşmadan önce motor gücünü devreden çıkaran termostatlar bulunur.

Bu ortamlarda çalışan diğer cihazlar için bazılarının temizleme veya basınçlandırma, patlamaya dayanıklı ek muhafazalar, kapsülleme ve hatta sıvı dolu tasarımları içeren motorlarda da kullanılabildiği ek teknikler kullanılır. Kullanılan tekniğe bakılmaksızın amaç, motorun normal çalışma koşulları altında veya motorun arızalanması halinde yanıcı bir kaynak ateşlemesini önlemektir.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Goldline ® S Serisi Su Altı Servo Motorlar

Goldline S Serisi, şiddetli şoklara ve zorlu ortamlara dayanırken 20,000 fite (6100 metre) kadar su altı çalışmasına imkan tanımak için basınç dengeleme teknolojisini içerir.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

İlaç veya biyofarmasötik üretim tesislerinde kullanılan gelişmiş paslanmaz çelik işleme ekipmanları

Dondurarak kurutma uygulamaları için tehlikeli bölge servo motorları >

Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Tehlikeli ortam bulunan tesis

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir >

Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?

AKME veya Goldline: Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?  >

Tehlikeli alanlar için geliştirilen yeni AKME Serisi, ATEX ve IECEx sertifikaları, benzersiz kompaktlık ve çok yönlülük sunuyor. AKME ile Goldline EB'yi karşılaştırın.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı

Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı >

Büyük askeri kara araçları için hareket sistemleri tasarlanırken teknoloji ile topoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Topoloji, bileşenlerin sisteminiz içerisinde nasıl düzenlendiği ve etkileşime girdiğinin üst düzey mimarisidir.
Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı

Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı >

Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.