Passer au contenu principal
blog | Plus de confort et de sécurité dans la conception des exosquelettes |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Le marché de l’exosquelette a atteint un point d’inflexion. Avec le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques et les pénuries de main-d’œuvre qui ne semblent pas près de s’arrêter, les exosquelettes présentent un potentiel énorme. De fait, diverses études estiment que le marché des exosquelettes connaîtra un taux de croissance annuel de près de 40 % d’ici à 2028, jusqu’à atteindre 3,7 milliards de dollars.

Des ingénieurs travaillent actuellement d’arrache-pied pour mettre au point des exosquelettes capables de rendre leur mobilité aux personnes atteintes de déficiences motrices et de renforcer les aptitudes naturelles des humains qui les portent. Toutefois, ce secteur comporte son lot de défis. En tant que dispositifs portables, les exosquelettes doivent être confortables, fiables et sûrs, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné leur extrême complexité mécanique.

En effet, pour concevoir des exosquelettes commercialisables, les ingénieurs doivent tenir compte de trois grands critères : la température, la sécurité et la mobilité.

Maintenir de faibles températures de fonctionnement

Les ingénieurs le savent : la chaleur générée par les moteurs peut être un problème pour les applications thermosensibles. Toutefois, contrairement aux machines traditionnelles, les ingénieurs spécialisés dans la conception d'exosquelettes ne disposent pas des options habituelles de refroidissement des moteurs (ventilateurs, eau, isolation, etc.) en raison des contraintes de taille et de poids auxquelles ils doivent faire face.

Alors que les moteurs classiques fonctionnent à une température maximale de 155 °C, les moteurs conçus pour les exosquelettes doivent pouvoir fonctionner à des températures beaucoup plus basses sans bénéficier des systèmes de refroidissement évoqués plus haut. Malheureusement, les ingénieurs spécialisés dans les exosquelettes se voient souvent proposer des moteurs sans boîtier conçus pour des applications de robotique industrielle qui fonctionnent à des températures pouvant dépasser les niveaux adéquats pour un exosquelette étant donné qu’un tel dispositif se porte à même le corps.

Par conséquent, les ingénieurs doivent trouver des moteurs présentant une meilleure efficacité thermique capables de fonctionner à des températures comprises entre 50 et 60 °C afin de minimiser l’impact sur le corps humain. Le problème, c’est que ces faibles températures d'enroulement peuvent fortement affecter les performances des moteurs sans boîtier classiques. Les ingénieurs doivent donc travailler avec un partenaire qui propose non seulement des moteurs à haute efficacité thermique, mais également des outils de conception de mouvement pouvant simuler les niveaux de performance du moteur aux niveaux de couple, de vitesse et de température spécifiés. Ainsi, les besoins d’une gamme d’applications et les exigences de dimensionnement du moteur pourront mieux être anticipés.

Le dimensionnement au service de la sécurité et de la mobilité

Le dimensionnement est l’un des principaux obstacles à la conception d’un exosquelette viable. Les ingénieurs doivent non seulement tenir compte des différences de taille inhérentes aux êtres humains, mais également veiller à ce que leurs modèles soient aussi fins, aérodynamiques et légers que possible afin de garantir un maximum de confort, de sécurité et de mobilité.

Dans le cas d’applications médicales, les ingénieurs doivent tenir compte du fait que les utilisateurs d’exosquelettes peuvent présenter des déficiences motrices au niveau de certains membres. Il est donc essentiel de concevoir des dispositifs légers pour garantir la sécurité des utilisateurs en cas de chute ou d’accident.

Les conceptions plus légères favorisent également le confort, ce qui a son importance pour les fabricants d’équipement d’origine (OEM) qui espèrent accroître l’adoption d’exosquelettes et les applications qui nécessitent une utilisation prolongée ou régulière de ces dispositifs. Ainsi, les travailleurs et les patients qui utilisent des exosquelettes à des fins de rééducation ou de mobilité seront peu enclins à supporter un poids excessif ou une pression inconfortable sur leur corps. Outre l’inconfort, les ingénieurs doivent prendre en compte et réduire les principaux risques pour les utilisateurs, comme :

  • les blessures ou gênes causées par la friction ou le contact direct entre l’exosquelette et le corps de l’utilisateur ;
  • l’hyperextension et le surmenage des articulations ;
  • les contacts involontaires, les chocs et l’exposition aux vibrations.

Enfin, un design épuré est indispensable pour permettre à l’utilisateur de se déplacer dans des espaces restreints et réduire le risque d’accrochage avec les objets environnants.

Ces contraintes de taille et de poids exigent l’utilisation de moteurs sans boîtier compacts mais suffisamment puissants pour répondre aux besoins des différentes applications d’exosquelette.

Des moteurs conçus pour les exosquelettes

La plupart des moteurs sans boîtier à haute performance sont pensés pour l’automatisation à grande échelle ou les applications d’articulation robotique. Ils ne satisfont donc pas les exigences plus strictes propres à la conception d’exosquelettes. En revanche, les moteurs TBM2G signés Kollmorgen conviennent tout à fait à ces besoins.

En effet, ils fournissent un couple constant sur toute la plage de vitesse, le tout dans un format plus compact. Les ingénieurs pourront ainsi compter sur des performances élevées dans la plage de températures requise sans avoir à surdimensionner le moteur. Les moteurs TBM2G sont conçus pour s’intégrer facilement aux mécanismes à entraînement harmonique les plus couramment utilisés dans les articulations des exosquelettes. En outre, des capteurs à effet Hall peuvent être ajoutés en option sans augmenter la taille du moteur.

Enfin, les moteurs TBM2G sont disponibles en sept diamètres (50mm-115 mm) et trois longueurs d’empilage (8 mm-26 mm). Les OEM sont ainsi en mesure d’adapter plus facilement leurs exosquelettes à la taille des utilisateurs et aux exigences de chaque application.

Choisir le bon partenaire

En matière d’ingénierie des exosquelettes, le choix du bon partenaire est aussi important que celui des composants de conception. Alors que le marché de l’exosquelette est en pleine expansion, Kollmorgen peut aider les ingénieurs à garder une longueur d’avance.

En tant que leader mondial dans la conception et la fabrication de moteurs sans boîtier et sans balais, Kollmorgen vous propose ses produits, conseils et services pour vous aider à mener à bien vos projets d’exosquelettes.

Contactez-nous pour échanger avec un spécialiste des exosquelettes de chez Kollmorgen au sujet de vos besoins et objectifs.

Consulter un expert

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Série TBM2G sans boîtier

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.