Passer au contenu principal

Sélection directe 

Sélecteurs de produits

Vous connaissez déjà vos besoins en termes de couple et vitesse du moteur? Ou vos besoins en courant et tension pour votre contrôleur de mouvement? Saisissez vos paramètres pour réduire votre recherche, comparer nos produits et trouver ce qui répond le mieux à vos besoins.

  • Servomoteurs et servovariateurs
  • Moteurs rotatifs à accouplement direct
  • Moteurs et variateurs pas-à-pas
  • Vérins électriques
  • Moteurs linéaires à accouplement direct
  • Moteurs synchrones

Commencer à comparer

Sélection guidée 

Motioneering

Vous connaissez les exigences de votre application mais pas les couple et vitesse nécessaires? Utilisez Motioneering pour dimensionner votre projet de mécanisme, et trouvez l'ensemble moteur et variateur qui vous convient.

  • Vis-mère, convoyeur
  • Pignon et crémaillère, rouleaux pinceurs
  • Courroie et poulie
  • Rotatif
  • Linéaire
  • Vérin électrique

Dimensionner votre application

Générateur de courbes de performance pour les moteurs traditionnels

Ajustez la tension pour identifier les meilleurs bobinages pour votre application.

Adaptez la température ambiante et d'autres combinaisons de capteurs/freins/joints pour représenter au mieux les performances réelles.

Générer des courbes

Générateur de courbes de performance pour les moteurs sans boîtier

Optimisez rapidement votre moteur sans boîtier en ajustant le courant, la tension, la température ambiante et le bobinage, en fonction de vos besoins.

Générer des courbes

Modèles 3D 

Nos modèles CAO 3D entièrement configurables vous permettent de choisir la solution de mouvement adaptée et de l'incorporer correctement dans votre conception. Avec plus de 50 000 options de produits, vous pouvez chercher, configurer et visualiser à la demande, et même configurer un compte pour télécharger les modèles 3D au format CAO afin de les incorporer directement dans votre conception.

Rendons l'ingénierie de précision plus facile. Explorez les modèles 3D maintenant.

En savoir plus

Optimiseur de moteur pas-à-pas 

Stepper Optimizer vous offre de multiples façons de découvrir quel moteur pas-à-pas Kollmorgen fonctionne le mieux dans votre application. Parcourez notre catalogue de moteurs pas-à-pas et découvrez quelle taille de moteur conviendra à votre application, puis modifiez la tension et le courant disponibles pour produire une courbe couple/vitesse pour votre variateur. Vous pouvez également utiliser notre section "Dimensionnement de l'application" pour trouver la meilleure solution correspondant aux exigences de votre application. Vous pouvez déterminer une solution en identifiant le couple et la vitesse requis, ou en identifiant votre profil de mouvement de base. L'outil tient compte non seulement de votre tension et de votre courant disponibles, mais également de votre cycle de service, du temps de fonctionnement, de la réduction du courant idéale et du délai de réduction du courant.

En savoir plus

Calculateur de freinage dynamique sécurisé AKD2G 

Le calculateur de freinage dynamique sécurisé AKD2G vous aide à déterminer la durée d'arrêt du moteur lors de l'utilisation de la fonction de freinage dynamique sécurisé (SDB) des variateurs AKD2G. Dans certaines applications, mettre les fils du moteur en court-circuit à l'aide de relais « sécurisés » au lieu d'utiliser un frein de maintien électromécanique sera très bénéfique. En plus de la durée d'arrêt, le calculateur vous renseignera sur le courant de freinage afin que vous puissiez définir les valeurs nominales des contacteurs et résistances dans le circuit SDB.

En savoir plus

Configurateur de câble 2G Performance 

Les câbles constituent un élément important d'un servomécanisme complet. Pourtant, c'est souvent le dernier produit auquel on pense au moment d'établir une liste de pièces. Choisir le jeu de câbles ou le câble hybride correct peut ne pas être chose facile compte tenu de toutes les combinaisons possibles de moteurs, variateurs et capteurs.

Le configurateur de câble 2G Performance élimine la perplexité et permet de trouver le jeu de câbles ou le câble hybride précisément adapté à votre servomécanisme. L'utilisation du configurateur consiste simplement à choisir les éléments suivants :

  • Variateur
  • Tension
  • Gamme de moteurs et bobinage
  • Capteurs
  • Option de connecteur
  • Option de frein

Vous pouvez affiner votre choix de câble en sélectionnant une gaine de câble en PVC ou en PUR.

En savoir plus