Salta al contenuto principale

I motori frameless sono costituiti da uno statore avvolto e da un rotore separato a magneti permanenti. Non includono i componenti aggiuntivi che fanno parte di un servomotore tradizionale alloggiato: l'alloggiamento del motore, i terminali a campana, i cuscinetti, l'albero di uscita, i connettori dei cavi, il dispositivo di retroazione o il freno.

Eliminando la necessità di progettare l'applicazione per ospitare i componenti aggiuntivi di un servomotore tradizionale alloggiato, i motori frameless consentono di progettare l'applicazione di motion più compatta e leggera possibile.

I motori frameless di Kollmorgen offrono densità di coppia, precisione ed efficienza ai vertici del settore nel pacchetto più compatto. I nostri motori frameless sono ideali per gli attuatori rotanti, i sistemi di propulsione sommergibili, gli attuatori della superficie di controllo del volo, i componenti cardanici dei sensori, i giunti di robot e cobot o qualsiasi applicazione che richieda la massima precisione, potenza e affidabilità in un design applicativo compatto.

Quando non riuscite a trovare il motore alloggiato ideale, la scelta migliore è quella di un motore frameless. Per maggiori informazioni su cosa sia un motore frameless, consultate la nostra serie di spiegazioni sulle tecnologie.

Motore frameless TBM2G Kollmorgen

Serie frameless TBM2G >

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie RBE frameless >

La configurazione frameless di questi motori tipo pancake a bassa velocità e coppia relativamente elevata elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo volume, peso e complessità quando integrati direttamente con il carico.

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di incorporare un servomotore frameless. Per maggiori informazioni, leggi questo white paper.

Scopri di più

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento diretto. Scopri come incorporare direttamente un motore frameless nel tuo meccanismo.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente >

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di…
Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless >

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento…
Hai mai considerato un motore frameless?

Hai mai considerato un motore frameless?  >

Quando la maggior parte degli ingegneri pensa a un servomotore CC brushless, è probabile che visualizzi un alloggiamento con una flangia per accogliere i bulloni di montaggio, connettori per accogliere i cavi di alimentazione e dati e un albero del…