Gövdesiz motorlar, sarılı bir statordan ve ayrı bir daimi mıknatıslı rotordan oluşur. Geleneksel bir muhafazalı servo motorun parçası olan motor muhafazası, uç ziller, yataklar, çıkış mili, kablo konnektörleri, geri besleme cihazı veya fren gibi ek bileşenleri içermezler.
Uygulamanızı geleneksel bir muhafazalı servo motorun ek bileşenlerini barındıracak şekilde tasarlama ihtiyacını ortadan kaldıran gövdesiz motorlar, mümkün olan en kompakt ve en hafif hareket uygulamasını tasarlamanıza olanak tanır.
Kollmorgen gövdesiz motorlar, en kompakt pakette sektör lideri olan tork yoğunluğu, hassasiyet ve verimlilik sunar. Gövdesiz motorlarımız; döner aktüatörler, su altı tahrik sistemleri, uçuş kontrol yüzeyi aktüatörleri, sensör yalpa çemberleri, robot ve kobot eklemleri veya kompakt bir uygulama tasarımında üstün hassasiyet, güç ve güvenilirlik gerektiren her tür uygulama için idealdir.
İdeal uyuma sahip muhafazalı motoru bulamadığınızda gövdesiz motor en iyi seçimdir. Açıklanan Teknolojiler serimizdeki gövdesiz motor hakkında daha fazla bilgi edinin.
Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi
Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu raporu okuyun.
Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın
Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru mekanizmanıza doğrudan entegre etme yöntemlerini keşfedin.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.
İlgili kaynaklar
4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >
IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >
Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >
RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >
HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >
Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >
Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…
Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi >
Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin.…
Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın >
Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru…