Passer au contenu principal

En présence de gaz, de poussières, de vapeurs, de fibres ou de matières combustibles en suspension, l'équipement électrique doit être conçu pour éliminer ou contenir toute source d'allumage potentielle comme les arcs électriques ou les températures excessives. Les moteurs antidéflagrants ne sont pas conçus pour résister à une explosion interne, mais plutôt pour éviter la possibilité de déclenchement d'un incendie ou d'une explosion. Ils sont certifiés pour fonctionner en toute sécurité dans des sites dangereux spécifiques selon les normes IECEx (Europe/International), UL (Amérique du Nord), ATEX (Europe/international) ou CSA (Canada).

Critères de conception

Les moteurs antidéflagrants ou pour environnements dangereux sont nécessaires notamment dans les secteurs suivants :

  • exploitation minière ;
  • raffinage du pétrole et du gaz naturel ;
  • meuneries ;
  • silos à grains ;
  • usines textiles ;
  • cabines de peinture industrielles.

Les sites dangereux sont classés selon le type de matériaux dangereux et la probabilité qu'ils soient présents dans une zone particulière dans des conditions d'utilisation normales. Pour fonctionner en toute sécurité dans les sites où des matériaux inflammables sont présents en continu (tels que les sites de Classe 1, Division 1 ou Zones ATEX 0 et 1), les moteurs antidéflagrants doivent intégrer les caractéristiques essentielles suivantes :

  • le boîtier du moteur doit pouvoir supporter et contenir une explosion interne ;
  • les sources d'allumage telles que les flammes et les étincelles ne doivent pas pouvoir atteindre l'environnement externe où elles pourraient provoquer une explosion ;
  • la température de surface du boîtier ne doit jamais être suffisamment chaude pour allumer des matériaux combustibles dans l'environnement externe, même dans des conditions de surcharge ou lorsque le moteur est isolé par une couche de poussière dangereuse ; une classe de température (T-code) désigne la plage de températures maximales de la surface ;
  • une plaque signalétique doit être fournie avec le moteur, indiquant clairement la catégorie de résistance aux explosions et, le cas échéant, le code-T.

Moteurs Kollmorgen antidéflagrants et pour environnements dangereux

Gamme Goldline EB Series

Gamme Goldline EB/EBH Series

Servomoteur de la gamme AKME

Gamme AKME

Gamme PMDC Explosion Proof (EP)

Gamme PMDC Explosion Proof (EP)

Gamme Stepper MX Series

Gamme Stepper MX Series

Gamme AC Synchronous X Series

Gamme AC Synchronous X Series

Type de technologie du moteurSans balais, servomoteurSans balais, servomoteurBalais, CC à aimant permanentSans balais, pas-à-pasSans balais, CA synchrone
Profil de mouvement et chargement typiquesVitesse variable, charge dynamiqueVitesse variable, charge dynamiqueVitesse fixe, charge constanteVitesse variable, charge constanteVitesse fixe, charge constante
Tailles de boîtier4,49 à 8,81 po² (28,96 à 57,48 cm²)58-188 mmNEMA 56CNEMA 34 et 42NEMA 42 et 66
Tensions d'entréejusqu'à 480 Vca48, 75 Vcc, 120, 240 ou 400 Vca12, 24, 90 et 180 VCCjusqu'à 240 Vca120 et 240 Vca, 50/60 Hz
Exigences en termes de variateur/d'amplificateurOuiOuiNonOuiNon
Plage de coupleDe 0,84 à 158 NmDe 0,37 à 51,75 NmDe 1,02 à 3,05 NmDe 1,27 à 9,82 NmDe 1,77 à 10,59 Nm
Plage de vitessejusqu'à 7 500 tours/minjusqu'à 5 000 tours/min1 750 tours/minjusqu'à 3 000 tours/min60/72 tours/min
Homologations


UL, Fichier E120721 
Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C et D

- ou -


ATEX, Fichier ITS12ATEX17548X 
CE 0081 Ex II 2 G Ex d IIB T3 Go –40 ºC Ta 40 ºC
IECEx ETL 12.0006X

TPS 25 ATEX 124440 0005 X
Gaz, Zone 2 : II 3G EX ec mc IIC T4 Gc 
Poussière, Zone 22 : II 3D EX tc IIIC T130 °C Dc 


IECEx TPS 25.0065X


UL, Fichier E56538
Classe 1, Divisions 1 et 2, Groupes C et D
Classe 2, Division 1 et 2, Groupes F et G
Classe 3, Divisions 1 et 2


UL, Fichier E120721 (gamme MX9)
UL, Fichier E32246 (gamme MX11)
Classe 1, Divisions 1 et 2, Groupe D


UL, Fichier E32246
Classe 1, Divisions 1 et 2, Groupe D

Kollmorgen propose des moteurs antidéflagrants et pour environnements dangereux qui répondent aux exigences de certification UL, ATEX, IECEx et/ou CSA. Si l'une de nos offres de moteur antidéflagrant ou pour environnement dangereux ne répond pas à vos exigences en termes de certification ou de performance, veuillez nous contacter pour discuter des besoins spécifiques de votre application. Nous pouvons évaluer les certifications supplémentaires pour un produit ou recommander une solution de moteur sans boîtier pour l'intégration et la certification dans vos propres systèmes antidéflagrants ou pour environnement dangereux.

Gammes Goldline EB et EBH de Kollmorgen

Gammes Goldline EB/EBH >

Basée sur les gammes 230 VAC B et M, la gamme EM Series offre un servomoteur antidéflagrant haute performance, classé UL pour une utilisation dans des sites dangereux de Classe I, Division 1, Groupes C et D.

Servomoteurs de la gamme AKME Series

Servomoteurs de la gamme AKME Series >

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Gamme EP Series – Moteur à l'épreuve des explosions – Kollmorgen

Gamme EP à l'épreuve des explosions >

Ces moteurs CC à aimants permanents (PMDC) sont homologués SCR et conformes aux normes NEMA. Ils sont disponibles dans une variété de tensions continues, de 1/4 à 3/4 HP.

Gamme MX Series pour environnements dangereux >

Les moteurs pas-à-pas de la gamme MX Series sont certifiés antidéflagrants et conçus pour répondre aux exigences des zones dangereuses de Classe I, Divisions 1 et 2, Groupe D. Ils sont disponibles en diamètre 34 et 42 NEMA et offrent des couples de maintien minimum compris entre 1,27 et 9,82 N-m (180 à 1 390 oz-po).

Moteurs synchrones pour opérations dangereuses, taille moyennne

Moteurs synchrones pour opérations dangereuses >

Fournissant un couple maximal de 1 500 oz-po (1 059 N-cm), ces moteurs synchrones sont disponibles en versions répertoriées UL adaptées à une utilisation sur les sites dangereux de Classe I, Division 1&2, Groupe D.Les tailles de cadre sont NEMA 42 et 66 (110 mm et 170 mm).

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.

En savoir plus

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Installation dans un emplacement dangereux

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL >

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…

Comment savoir si mon moteur est à l'épreuve des explosions? >

Un moteur à l'épreuve des explosions est clairement indiqué par une plaque signalétique qui identifie son adaptation à un environnement dangereux donné. La plaque signalétique indique la classe, la division et le groupe de danger auxquels le moteur…

Pourquoi utiliser des moteurs à l'épreuve des explosions? >

Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas…