Passer au contenu principal
blog | Comment savoir si mon moteur est à l'épreuve des explosions? |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Lorsqu'une étincelle allume un gaz volatile dans un moteur, une conception résistante aux explosions contient la combustion interne pour éviter une explosion plus importante ou un incendie. Un moteur à l'épreuve des explosions est clairement indiqué par une plaque signalétique qui identifie son adaptation à un environnement dangereux donné.

Selon l'agence qui a certifié le moteur, la plaque signalétique indiquera clairement la classe, la division et le groupe de sites dangereux pour lesquels le moteur est adapté. Les agences qui peuvent certifier des moteurs pour un fonctionnement en environnement dangereux sont UL (États-Unis), ATEX (Union Européenne) et CCC (Chine). Ces agences séparent les environnements dangereux en classes (qui définissent les dangers qui peuvent être présents dans l'environnement), en divisions (qui identifient la probabilité que le danger soit présent dans des conditions d'utilisation normales) et en groupes (qui identifient les matériaux spécifiques présents).

Les critères UL reconnaissent trois classes de dangers : gaz, vapeurs ou liquides inflammables (Classe I), poussières combustibles (Classe II) ou fibres inflammables (Classe III). La division 1 indique que des matériaux dangereux sont présents dans des conditions d'utilisation normales, alors que la division 2 indique que ces matériaux ne sont probablement pas présents dans des conditions normales. Le groupe identifie précisément le matériau dangereux présent : p. ex., les matériaux courants de Classe I, acétylène (A), hydrogène (B), éthylène (C) ou propane (D).

L'Union Européenne possède des exigences de certification similaires qui regroupent les environnements en zones. Les zones 0, 1 et 2 correspondent aux gaz et aux vapeurs, alors que les zones 20, 21 et 22 correspondent aux poussières et aux fibres. Le numéro de zone désigne la probabilité de présence du matériau dans des conditions normales d'utilisation, les zones 0 et 20 correspondant à une probabilité très élevée, 1 et 21 à une probabilité élevée et normale et 2 et 22 à une probabilité très faible.

Depuis octobre 2020, la Chine exige que les moteurs qui fonctionnent dans des environnements dangereux disposent de la certification CCC. Pour obtenir cette certification, le produit est contrôlé par un organisme de test certifié selon les exigences spécifiques stipulées par le gouvernement chinois.

Il est important de vérifier la plaque signalétique du moteur pour connaître les exigences spécifiques, les dangers présents et les autres considérations environnementales afin de déterminer l'adéquation du moteur à l'épreuve des explosions. La désignation « à l'épreuve des explosions » indique les types de danger correspondant à ce moteur spécifique. L'utilisation d'un moteur à l'épreuve des explosions dans un environnement dangereux pour lequel il n'est pas spécifiquement prévu peut être dangereuse.

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Moteurs antidéflagrants et pour environnements dangereux

Les versions des moteurs antidéflagrants sont conçues pour minimiser le risque d'explosion et contenir toute explosion interne susceptible de survenir en l'empêchant de se propager dans l'environnement extérieur.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipements de pointe pour le traitement de l'acier inoxydable, utilisés dans les sites de production pharmaceutique ou biopharmaceutique

Servomoteurs destinés aux applications de lyophilisation en zones à risque >

Découvrez pourquoi les systèmes d'asservissement antidéflagrants sont essentiels pour le contrôle sûr de la porte des lyophilisateurs dans les environnements de production pharmaceutique de Zone 2 pour les gaz et de Zone 22 pour les poussières.
Installation dans un emplacement dangereux

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL >

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…

Pourquoi utiliser des moteurs à l'épreuve des explosions? >

Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas…