Moteurs synchrones pour opérations dangereuses
Ces moteurs synchrones sont disponibles en versions répertoriées UL adaptées à une utilisation dans des sites dangereux de Classe I, Division 1&2, Groupe D.Ils fournissent un couple jusqu'à 1 500 oz-po (1059 N-cm) et sont disponibles dans les tailles de cadre NEMA 42 et 66 (110 mm et 170 mm).
Spécifications
120 Volts, 60 Hz, Monophasé, 72 tr/min
| Changement de phase | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Numéro de type | Couple (min) | # Inertie de la charge | ampères | Schéma de câblage | Résistance | Condensateur (330 VCA) | ||||||
| UL | oz-po | N-cm | lb-po2 | kg-cm | Numéro de kit | ohms | watts | Numéro de kit | µF | |||
| X250 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0.6 | RC | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6.5 | |
| X700 | 700 | 494 | 10 | 30 | 1.1 | RC | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-032 | 12.5 | |
| X1100 | 1,100 | 777 | 9 | 26 | 3 | RC | 201052-025 | 100 | 160 | 201053-026 | 17,5 | |
| X1500 | 1 500 | 1 059 | 12 | 35 | 3 | RC | 201052-020 | 55 | 375 | 201053-014 | 30 | |
240 Volts, 60 Hz, Monophasé, 72 tr/min
| Changement de phase | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Numéro de type | Couple (min) | # Inertie de la charge | ampères | Schéma de câblage |
Résistance | Condensateur (660 VCA) | ||||||
| UL | oz-po | N-cm | lb-po2 | kg-cm | Numéro de kit | ohms | watts | Numéro de kit | µF | |||
| X252 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0,4 | RC | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1.75 | |
| X1102 | 1 100 | 777 | 9 | 26 | 1,5 | RC | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-028 | 4 | |
| X1502 | 1 500 | 1 059 | 12 | 35 | 1,5 | RC | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-016 | 8 | |
240 Volt, 60 Hz, Monophasé, 60 tr/min
| Changement de phase | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Numéro de type | Couple (min) | # Inertie de la charge | ampères | Schéma de câblage |
Résistance | Condensateur (660 VCA) | ||||||
| UL | oz-po | N-cm | lb-po2 | kg-cm | Numéro de kit | ohms | watts | Numéro de kit | µF | |||
| X252 | 250 | 177 | 3 | 8.8 | 0,4 | RC | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1,75 | |
| X1102 | 1 100 | 777 | 9 | 26 | 1,5 | RC | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-029 | 6 | |
| X1502 | 1 500 | 1 059 | 12 | 35 | 1,5 | RC | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-019 | 9 | |
# Il s'agit de l'inertie maximale de la charge attachée de manière rigide avec laquelle le moteur démarrera de façon fiable.Si la charge est attachée au moteur avec un couple présentant une flexion de 5º, le moteur peut démarrer des charges jusqu'à sept fois celles répertoriées.
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Explosion Proof Motor Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen AC Synchronous Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| X Series Hazardous Duty Synchronous Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.