Salta al contenuto principale

In presenza di gas combustibili, polvere, vapori, fibre o particelle volanti, le apparecchiature elettriche devono essere progettate in modo da eliminare o contenere qualsiasi potenziale fonte di innesco come archi elettrici o temperature eccessive. I motori antideflagranti non sono progettati per sopravvivere a un'esplosione esterna, ma per evitare la possibilità di innescare un incendio o un'esplosione. Sono certificati per funzionare in sicurezza in specifiche aree pericolose come classificate da UL (Nord America), ATEX (Europa/Internazionale) o CSA (Canada).

Criteri di progettazione

I motori antideflagranti sono richiesti in questi e altri settori:

  • Minerario
  • Raffinazione di petrolio e gas naturale
  • Mulini
  • Silos per grano
  • Stabilimenti tessili
  • Cabine di verniciatura industriali

Le aree pericolose sono classificate in base ai tipi di materiali pericolosi e a quanto è probabile che siano presenti in una particolare area in condizioni operative normali. Per funzionare in modo sicuro in luoghi in cui i materiali infiammabili sono continuamente presenti (come le aree UL Classe 1, Divisione 1 o ATEX Zona 0 e 1), i motori antideflagranti devono incorporare queste caratteristiche di progettazione:

  • L'involucro del motore deve essere in grado di resistere e contenere un'esplosione interna.
  • Le fonti di accensione come fiamme e scintille non devono raggiungere l'ambiente esterno dove potrebbero causare un'esplosione.
  • La temperatura superficiale dell’alloggiamento non deve mai essere abbastanza alta da infiammare materiali combustibili nell'ambiente esterno, anche in condizioni di sovraccarico o quando il motore è isolato da uno strato di polvere pericolosa. Un codice di temperatura (codice T) designa l'intervallo massimo di temperatura superficiale.
  • Insieme al motore deve essere fornita una targhetta che indichi chiaramente il grado di protezione a prova di esplosione e, se applicabile, il codice T.

Motori antideflagranti Kollmorgen

Kollmorgen offre motori standard antideflagranti che soddisfano i requisiti di certificazione di UL, ATEX e CSA. Se una delle nostre offerte standard antideflagranti non soddisfa la certificazione o i requisiti di prestazione di cui hai bisogno, contattaci per discutere i requisiti della tua applicazione specifica. Possiamo valutare ulteriori certificazioni per un prodotto, oppure possiamo raccomandare un motore frameless da incorporare e certificare in un sistema antideflagrante di tua progettazione.

Serie PMDC antideflagrante (EP) Serie PMDC antideflagrante (EP) CA sincrono serie X CA sincrono serie X Serie EB Goldline Serie EB/EBH Goldline Serie passo-passo MX Serie passo-passo MX
Tipo di tecnologia del motore Spazzola, magnete permanente CC Senza spazzole, sincrono CA Senza spazzole, servo Senza spazzole, passo-passo
Profilo di motion tipico e carico Velocità fissa, carico costante Velocità fissa, carico costante Velocità variabile, carico dinamico Velocità variabile, carico costante
Dimensioni flangia NEMA 56C NEMA 42 E 66 Da 4,49" sq. a 8,91" sq. NEMA 34 E 42
Tensioni d'ingresso 12, 24, 90 E 180 VCC 120 E 240 VCA, 50/60 Hz fino a 240 VCA fino a 240 VCA
Requisiti dell'azionamento/amplificatore No No
Range di coppia Da 1,02 a 3,05 Nm Da 1,77 a 10,59 Nm Da 0,84 a 158 Nm Da 1,27 a 9,82 Nm
Range di velocità 1750 giri/min 60/72 giri/min fino a 7.500 giri/min fino a 3.000 giri/min
Certificazioni
UL, File E56538
Classe 1, Divisioni 1&2, Gruppi C&D
Classe 2, Divisione 1&2, Gruppi F&G
Classe 3, Divisioni 1 & 2

UL, File E32246
Classe 1, Divisioni 1&2, Gruppo D


UL, File E120721
Classe 1, Divisioni 1&2, Gruppi C&D

- o -


ATEX, File ITS12ATEX17548X
CE 0081 Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb -40 ºC Ta 40 ºC
IECEx ETL 12.0006X
(EB-80x escluso)


UL, File E120721 (Serie MX9)
UL, File E32246 (Serie MX11)

Classe 1, Divisioni 1&2, Gruppo D
Serie EP - Motore a prova di esplosione - Kollmorgen

Serie EP antideflagrante >

Questi motori CC a magnete permanente (PMDC) sono classificati SCR e aderiscono agli standard NEMA.Sono disponibili in una varietà di tensioni CC, da 1/4 a 3/4 CV.

Motore sincrono per servizio pericolo medio

Motori Sincroni per impieghi pericolosi >

Fornendo una coppia fino a 1.500 oz-in (1.059 N-cm), questi motori sincroni sono disponibili in versioni omologate UL adatte all'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1&2, Gruppo D.Le dimensioni del telaio sono NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).

Servomotori Antideflagranti Serie EB ed EBH Goldline

Servomotori Antideflagranti Serie EB ed EBH Goldline >

Basata sulle serie B e M a 230 VCA, la serie EB fornisce un servomotore antideflagrante ad alte prestazioni che è omologato UL per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1, Gruppo C e D.

Serie MX per servizio pericoloso

Motori Passo Passo Serie MX per impeghi pericolosi >

La serie MX è costituita da motori passo-passo antideflagranti, progettati per soddisfare i requisiti di Classe I, Divisione 1&2, Gruppo D per aree pericolose.Sono disponibili nelle dimensioni del telaio NEMA 34 e 42 che forniscono coppie minime di tenuta da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1.390 oz-in).

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Come faccio a sapere se il mio motore è antideflagrante? >

Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso.  La targhetta indicherà la classe di pericolosità, la divisione e il gruppo per cui il motore è…

Perché usare motori a prova di esplosione? >

I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…