Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Fin 2021, une équipe dotée de solides références universitaires, industrielles et médicales a uni ses forces pour former Azure Medical Innovation Corporation. Son ambition était de développer des robots chirurgicaux collaboratifs de nouvelle génération afi n d'aider les médecins à effectuer une navigation chirurgicale interopérable dans le cadre d'un concept de métavers médical.

Défi

Pour répondre à la demande des clients et à l'évolution des exigences techniques pour ses bras robotiques chirurgicaux, Azure Medical Innovation Corporation a dû relever des défi s à la fois techniques et de rapidité de mise sur le marché.

Les bras robotiques chirurgicaux de l'entreprise devaient avant tout répondre aux spécifi cations techniques particulières de ses clients impliquant une conception très compacte, notamment en matière de capacité de charge utile globale, taille de boîtier, degrés de liberté et stabilité du couple de sortie. En outre, les bras devaient off rir une utilité et une polyvalence maximales, avec un niveau de bruit et une température de fonctionnement faibles, ainsi qu'une commande entièrement intégrée du robot et du groupe d'instruments.

L'équipe Azure était également confrontée à la nécessité d'un prototypage rapide et d'une mise sur le marché accélérée. Les ingénieurs devaient s'assurer de pouvoir convertir les diff érentes spécifi cations de leurs clients en bras robotiques fonctionnels et personnalisés, souvent dans un délai de six mois.

« La puissance élevée et la densité de performance étaient des raisons importantes pour lesquelles nous avons utilisé ces moteurs. Les applications chirurgicales nécessitent généralement des robots plus compacts pour s'intégrer dans l'espace restreint autour de la table de travail avec d'autres instruments. Le faible niveau de bruit, la fi abilité et l'efficacité qui se traduisent par une température de fonctionnement basse sont également des raisons qui rendent le moteur TBM2G mieux adapté aux applications médicales. »
—Dr. Ning Li, directeur de la technologie

Solution

En étroite collaboration avec les ingénieurs de Kollmorgen, Azure a spécifi é les moteurs TBM2G pour ses bras robotisés chirurgicaux. Les moteurs TBM2G ont permis une réduction de 20 % de la taille des bras opérationnels finaux par rapport à ceux utilisant des moteurs de taille similaire, grâce à leur densité de couple supérieure.

Même la plus petite des sept tailles de boîtier TBM2G standard permet un alésage traversant du moteur de 24,7 mm pour accueillir les câbles, les tuyauteries pneumatiques et de fluide afi n de maximiser l'utilité et la polyvalence du bras robotisé compact. Le bras peut être facilement personnalisé en fonction de l'espace de travail et des exigences de confi guration d'applications chirurgicales spécifiques.

Pour accélérer les délais de livraison, Kollmorgen a terminé les prototypes deux mois plus tôt que ses concurrents. L'utilisation d'un moteur TBM2G standard avec un réducteur harmonique standard a permis d'obtenir une conception d'articulation modulaire, ce qui a encore réduit les délais de production.

Kollmorgen Azure application image

Résultats

La conception de pile plus courte du moteur TBM2G permet de réduire la taille du robot de 30 %. Sa densité de couple élevée garantit une faible augmentation de température avec une charge utile élevée pendant les mouvements actifs, ce qui le rend idéal pour les opérations chirurgicales nécessitant plusieurs instruments. Enfi n, ses composants électromagnétiques sont optimisés pour le réducteur harmonique, ce qui permet de créer des robots plus puissants, capables d'aider les chirurgiens à travailler de manière optimale, dans un plus grand nombre de types d'opérations, et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs patients.

 

Produit phare

Les moteurs TBM2G sont optimisés pour répondre aux exigences typiques de taille, de poids, de vitesse, de couple et de température des applications de haute performance et de haute précision telles que les robots collaboratifs de la catégorie des 15 kg et moins. En atteignant leurs objectifs de performance avec un ensemble électromagnétique extrêmement court et ultra-léger, les ingénieurs peuvent réaliser des mouvements robotiques plus rapides et plus fluides avec un poids d'articulation réduit, une capacité de charge supérieure, une meilleure efficacité énergétique et une élévation thermique plus faible.

Kollmorgen TBM2G

Télécharger le PDF

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.

En savoir plus

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Maîtriser le mouvement : une visite exhaustive de la suite de robots chirurgicaux modernes

Maîtriser le mouvement : une visite exhaustive de la suite de robots chirurgicaux modernes >

entrer dans l'avenir de la robotique chirurgicale et mieux comprendre ce qui est possible. Ce webinaire propose une exploration détaillée des composants de pointe qui assurent la précision et l'efficacité des robots chirurgicaux avancés…
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable >

Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement >

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer…