Passer au contenu principal
blog | Pouvez-vous intégrer un moteur supérieur dans votre ligne de production alimentaire existante? |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Chaque concepteur de machine souhaite offrir les meilleures performances possibles. Dans l'industrie de la transformation alimentaire d'aujourd'hui en particulier, la pression pour un rendement et une qualité optimum est telle que chaque OEM s'efforce de concevoir de nouveaux systèmes offrant des performances optimales.

Pour les systèmes existants, la réalité est que les machines fonctionnant sur le terrain ne sont pas toujours aussi performantes que prévu. Par exemple, les moteurs peuvent tomber en panne prématurément s'ils ne sont pas correctement conçus pour résister à des cycles de lavage fréquents. Les matières consommables peuvent être difficiles à trouver dans un court délai. Ou encore, pour faire face à la concurrence, les fabricants peuvent simplement souhaiter améliorer les performances sans devoir procéder à un remaniement majeur.

Pour les machines neuves et existantes, le fait d'être lié à un fournisseur de solutions de mouvement particulier peut sembler un obstacle insurmontable. Le développement de systèmes pour le secteur de la transformation alimentaire demande beaucoup de temps, d'efforts et de dépenses. Le choix d'un fournisseur est un engagement important, et une fois le choix effectué, il est rarement possible de recommencer avec un autre partenaire.

Mais que se passerait-il si vous pouviez choisir une source sûre de moteurs plus fiables sans devoir abandonner toute votre plateforme de contrôle du mouvement et retourner au point de départ?

Avec les moteurs Kollmorgen, c'est possible.

Nos moteurs des séries AKM et AKMH sont compatibles avec les variateurs des systèmes d'automatisation des principales marques d'automates dans n'importe quel environnement de transformation alimentaire. Nous pouvons adapter ces moteurs aux exigences spécifiques de votre système de production en termes de tension, de codeur et de format, et les ajuster parfaitement à l'encombrement de votre installation, avec une fiabilité et des performances nettement supérieures.

Par exemple, pour tous les variateurs standard 240 Vca et 480 Vca, nous proposons des moteurs hygiéniques, lavables et de qualité alimentaire dotés de codeurs numériques absolus monotours ou multitours 18 bits, 4 096 révolutions, utilisant le protocole Hiperface DSL, ainsi que de nombreuses autres options d'asservissement standard. Ces moteurs sont compatibles avec les variateurs des principales marques d'automates, mais si vous avez des questions concernant votre intégration particulière, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos options.

Quels moteurs Kollmorgen choisir et pourquoi?

Dans les environnements à forte teneur en humidité et pour les régimes de lavage les plus rigoureux, notre série AKMH en acier inoxydable combine une construction IP69K, des matériaux résistants à la corrosion et un système breveté d'égalisation de la pression pour éliminer la contamination par l'eau et les produits chimiques corrosifs, principale cause de défaillance des moteurs dans les environnements de lavage. Ces servomoteurs devraient durer toute la vie de votre machine.

Pour les environnements à faible teneur en humidité avec des exigences de lavage moins fréquentes, vous avez toujours besoin d'un approvisionnement fiable en moteurs hautes performances configurés selon vos spécifications. Nos servomoteurs AKM Washdown and Food Grade répondent à ces besoins grâce à un revêtement protecteur 2-K, des joints conformes à la norme IP67, des pièces en acier inoxydable, des graisses de qualité alimentaire et une livraison fiable dans les quantités requises, sans délais excessifs, où que vous soyez dans le monde.

Aucun partenaire de solutions mouvement n'est plus réactif à vos besoins d'approvisionnement et plus engagé dans une qualité constante que Kollmorgen. Êtes-vous prêt à garantir les performances sans les limites liées au partenaire? Discutez avec un ingénieur Kollmorgen dès aujourd'hui afin de configurer un moteur optimal pour votre plateforme existante. Découvrons ensemble toutes les capacités de votre machine pour le secteur de la transformation alimentaire.

Consulter un expert

Servomoteurs AKMA

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
Learn More

Série AKMH Sevomoteur acier inoxydable

La gamme AKMH Series est conçue pour résister aux cycles de lavage les plus rigoureux. Grâce à sa conception IP69K et à ses matériaux résistants à la corrosion, le servomoteur AKMH est conçu pour durer aussi longtemps que votre machine.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques

Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques  >

Associés aux servomoteurs Kollmorgen Essentials™, les moteurs lavables en aluminium AKMA et les moteurs hygiéniques en acier inoxydable AKMH offrent un contrôle de mouvement à la fois économique et hautement performant.

Améliorer les performances des moteurs lavables grâce à un système de commande de mouvement unifié abordable >

Au cours de ce webinaire, vous verrez comment le variateur de la gamme Essentials™ Servo Drives (KED), de Kollmorgen, offre un mouvement fiable et hautement performant à un prix compétitif lorsqu'il est associé aux servomoteurs AKMA en aluminium…

Systèmes de mouvement durables et faciles à nettoyer pour l'industrie de la transformation et de l'emballage des aliments >

Comment répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique et adhérer aux exigences réglementaires tout en faisant preuve d’efficacité et de rentabilité ? Découvrez comment concevoir des machines de transformation et d’emballage de…

Propreté et productivité – Améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage  >

Propreté et productivité : améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage. Découvrez comment les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires peuvent résister à un lavage sans endommager les…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

La différence entre les valeurs nominales continues et le maintien de charges continues >

Pour dimensionner correctement les servomoteurs à courant alternatif, il est important d'éviter les problèmes de communication. Apprenez la terminologie essentielle du dimensionnement qui permet un fonctionnement sûr et fiable.

De l'usine à la ferme : quand la technologie des servomoteurs de Kollmorgen dévoile sa puissance >

Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie…

Kollmorgen présente le servomoteur AKMA pour répondre aux exigences des applications de lavage moyen à intensif >

L'entreprise élargit sa gamme très réputée de servomoteurs AKMTM avec un nouveau servomoteur à haute performance qui offre durabilité, facilité de nettoyage et polyvalence
Le servomoteur AKMA en condition de lavage

Les moteurs légers AKMA apportent performance et fiabilité dans les environnements difficiles >

Découvrez comment les servomoteurs légers AKMA de Kollmorgen assurent durabilité, facilité de nettoyage et performances aux applications de lavage moyen à intensif.
Exemple de réussite – Sleeger

Une entreprise alimentaire respecte les exigences en matière d'hygiène >

Une société spécialisée dans la création de machines de découpe, de distribution et d'emballage s'est tournée vers Kollmorgen pour des moteurs au design innovant. Découvrez comment le moteur AKMH répond aux exigences les plus strictes en matière…