Ana içeriğe atla
blog | Daha üstün Bir Motoru Mevcut Gıda ve İçecek Üretim Hattınıza Entegre Edebilir misiniz? |
|
2 dakikalık okuma

Her makine tasarımcısı müşterilerine en iyi performansı sunmak ister. Özellikle günümüzün gıda ve içecek endüstrisinde, optimum verim ve kalite baskısı her OEM'i en iyinin en iyisi olan yeni sistemler tasarlamaya zorluyor.

Mevcut sistemler cephesinde ise, sahada çalışan makineler gerçekte amaçlandığı kadar iyi performans göstermiyor. Örneğin motorlar, sık yıkama döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmamışsa çok çabuk arızalanabiliyor. Gerekli sarf malzemelerin teslimi sıkıntı yaratacak şekilde gecikebiliyor. Ya da rekabete ayak uydurmak için makine üreticileri yeni bir arge veya mühendislik süreci olmadan performansı artırmak isteyebiliyor.

Hem yeni hem de mevcut makinelerde belirli bir hareket çözümü tedarikçisine kilitlenip kalmak üstesinden gelinemez bir engel gibi hissettirebilir. Gıda ve içecek sistemlerinin geliştirilmesi için hatırı sayılır zaman, çaba ve harcama gerekir. Bir tedarikçide karar kılmak büyük bir taahhüttür ve seçim yapıldığında başka bir iş ortağına geçiş yapmak nadiren mümkün olur.

Peki ya bütün bir hareket kontrolü platformunu terk etmeden ve çizim panosuna geri dönmeden daha güvenilir motorları olan güvenebileceğiniz bir kaynak tercih edebilseydiniz?

Kollmorgen motorları ile bunu yapabilirsiniz.

AKM ve AKMH Serisi motorlarımız, her türlü gıda ve içecek üretim ortamında lider PLC markalarının otomasyon sistemlerinin sürücüleri ile çalışabilir. Bu motorları, kurulum ayak iziniz için doğru bir uyum ve önemli düzeyde daha iyi güvenilirlik ve performans ile üretim sisteminizin spesifik voltaj/kodlayıcı/format gereksinimleri ile eşleştirebiliriz.

Örneğin tüm standart 240 VAC ve 480 VAC sürücüler için, 18-bit mutlak tek turlu veya çok turlu dijital kodlayıcılar içeren, 4096 devre sahip ve Hiperface DSL protokolünün yanında diğer çeşitli standart geri besleme cihazı seçeneklerini kullanan hijyenik, yıkanabilir ve gıda sınıfı motorlar sunuyoruz. Bu motorlar lider PLC markalarının sürücüleriyle çalışabilir ancak belirli bir entegrasyonla ilgili herhangi bir sorunuz varsa seçeneklerinizi tartışmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Hangi Kollmorgen motorlarını neden seçmelisiniz?

Yüksek nemli ortamlarda ve en zorlu yıkama rejimlerinde Paslanmaz Çelik AKMH Serisi ürünlerimiz, IP69K yapısını, korozyona dirençli malzemeleri ve patentli basınç dengeleme sistemini bir araya getirerek, yıkama ortamlarındaki motor arızalarının ana nedeni olan su ve aşındırıcı kimyasallardan kaynaklanan kontaminasyonu ortadan kaldırır. Bu servo motorlarla makinenizin ömrünün uzamasını bekleyebilirsiniz.

Daha seyrek yıkama gereksinimi olan düşük nemli ortamlarda da spesifikasyonlarınız için yapılandırılmış yüksek performanslı motorlar için hâlâ güvenilir bir tedarike ihtiyacınız vardır. AKM Yıkama ve Gıda Sınıfı servo motorlarımız koruyucu 2-K kaplama, IP67 sınıfı yalıtım, paslanmaz çelik donanım, gıda sınırı gresler ve dünyanın neresinde faaliyet gösterirseniz gösterin uzun teslim süreleri olmadan gereken miktarlarda güvenilir teslimat ile bu ihtiyacı karşılar.

Tedarik gereksinimlerinize bu kadar duyarlı ve tutarlı kaliteye kendini bu kadar adamış Kollmorgen'den başka bir hareket çözümü ortağı bulamazsınız. Ortağınızın kısıtlamaları olmadan performansı güvence altına almaya hazır mısınız? Var olan platformunuza dair en uygun motoru yapılandırmak için bugün bir Kollmorgen mühendisi ile görüşün. Birlikte gıda ve içecek makinenizin yapabileceklerini değerlendirelim.

Bir uzmana danışın

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Paslanmaz Çelik AKMH Serisi

AKMH Serisi en titiz yıkama uygulamalarına dayanacak şekilde imal edilmiştir. AKMH'nin IP69K yapısı ve korozyona dayanıklı malzemeleri birlikte kullanıldığında makinenin hizmet ömrü boyunca çalışacak bir servo motor elde edilir.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Kollmorgen Essentials Servo Sürücüler Yıkanabilir ve Hijyenik Ortamlara Uygun Maliyetli Servo Performansı Getiriyor

Kollmorgen Essentials Servo Sürücüler Yıkanabilir ve Hijyenik Ortamlara Uygun Maliyetli Servo Performansı Getiriyor >

Kollmorgen Essentials™ Servo Sürücüyü hem AKMA yıkanabilir alüminyum motorlarla, hem de AKMH hijyenik paslanmaz çelik motorlarla eşleştirerek yıkanabilir ve hijyenik makinelerde uygun maliyetli, yüksek performanslı hareket kontrolü sağlayın.

Birleştirilmiş, Maliyeti Optimize Edilmiş Hareket Kontrol Sistemi ile Yıkanabilir Motor Performansının Artırılması >

Bu web seminerinde, IP69K sınıfı AKMA anodize alüminyum ve AKMH paslanmaz çelik servo motorlarla eşleştirilmiş Kollmorgen Essentials™ Servo Sürücünün (KED), uygun fiyatla nasıl güvenilir ve yüksek performanslı hareket sağladığını keşfedeceksiniz.

Gıda İşleme ve Paketleme İçin Temizlenmesi Kolay, Dayanıklı Hareket Sistemleri >

Yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir makine sunarken kamu güvenliğiyle ilgili endişeleri nasıl giderebilir ve yönetmelik gerekliliklerini nasıl karşılayabilirsiniz? Gıda işleme ve paketleme verimliliğini artırmak amacıyla daha basit temizlik…

Temiz ve Verimli - Gıda Güvenliğinin ve Paketleme Makinesi Güvenilirliğinin İyileştirilmesi  >

Temiz ve Verimli - Gıda Güvenliğinin ve Paketleme Makinesi Güvenilirliğinin İyileştirilmesi: Gıda işleme ve paketleme makinelerinin, hareket sistemlerinin zarar görmesi riski olmadan doğrudan yıkamaya nasıl dayanabileceğini öğrenin. Çalışma süresini…
Sürekli Değerler ve Sürekli Yükleri Tutma Arasındaki Fark

Sürekli Değerler ve Sürekli Yükleri Tutma Arasındaki Fark >

AC servo motorları doğru şekilde boyutlandırırken yanlış iletişim sorunlarından kaçınmak önemlidir. Sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamını sağlayan boyutlandırmayla ilgili kritik terminolojiyi öğrenin.

Fabrikadan Çiftliğe: Kollmorgen'in Servo Motor Teknolojisi Gücünü Ortaya Çıkarın >

Akıllı otomasyon, çiftlik üretkenliğini artırdığından, her gün çok çeşitli ağır görevlerin üstesinden gelebilecek güçlü, hassas motorlara ihtiyaç vardır. Ancak en gelişmiş teknoloji bile çiftçiliğin temel doğasını değiştirmez.

Kollmorgen, orta ve ağır yıkama uygulamalarının taleplerini karşılamak için AKMA servo motorunu tanıttı >

Şirket, son derece saygın AKMTM servo motor portföyünü dayanıklılık, temizlenebilirlik ve çok yönlülük sunan yeni bir yüksek performanslı servo motor ile genişletiyor
AKMA Servo Motor yıkama esnasında

Hafif AKMA Zorlu Ortamlara Performans ve Güvenilirliği Getirmek >

Hafif Kollmorgen AKMA servo motorların orta ve ağır yıkama uygulamalarında nasıl sağlamlık, temizlenebilirlik ve performans sunduğunu öğrenin.
Sleeger'ın Başarı Öyküsü

Gıda İşleme Sektörü, Hijyen Gereksinimlerini Karşılıyor >

Kesme, yerleştirme ve paketleme makineleri tasarımında uzmanlaşan bir şirket, inovatif bir motor tasarımı Kollmorgen'e başvurdu. AKMH motorun en katı hijyen gereksinimlerini nasıl karşıladığını ve üçüncü taraf bir sürücüye nasıl entegre olduğunu…