Salta al contenuto principale
blog | È possibile integrare un motore di livello superiore in una linea per la produzione di alimenti e bevande già esistente? |
|
2 minuti di lettura

Ogni progettista desidera ottenere le massime prestazioni possibili per la sua macchina. Soprattutto nell'odierno settore alimentare e delle bevande, la sempre maggior richiesta di produttività e qualità elevate spinge gli OEM a progettare nuovi sistemi che siano il meglio possibile.

Per i sistemi esistenti, la verità è che le macchine che operano sul campo non offrono sempre le prestazioni desiderate. Ad esempio, i motori possono essere soggetti a guasti prematuri se non sono stati adeguatamente progettati per resistere a frequenti cicli di lavaggio. L'approvvigionamento dei pezzi può risultare difficile e con tempi di consegna eccessivamente lunghi. Oppure, per stare al passo con la concorrenza, i produttori possono semplicemente voler spingere al massimo le prestazioni senza un consistente sforzo di progettazione ex novo.

Per le macchine nuove e già esistenti, il vincolo a uno specifico fornitore di motion può sembrare un ostacolo insormontabile. Lo sviluppo degli impianti del settore alimentare richiede tempo, sforzo e dispendio elevati. La scelta di un fornitore è un impegno notevole: una volta deciso, cambiare partner è raramente fattibile.

E se si potesse scegliere una fonte sicura di motori più affidabili senza dover rinunciare alla propria piattaforma di motion control e ricominciare dalle fasi iniziali?

Con i motori Kollmorgen diventa possibile.

I nostri motori delle serie AKM e AKMH sono compatibili con gli azionamenti del sistema di automazione dei principali brand di PLC in qualsiasi ambiente di produzione di alimenti e bevande. È possibile abbinare questi motori agli specifici requisiti di tensione/encoder/formato dei vari sistemi di produzione, adattandoli perfettamente agli ingombri e garantendo affidabilità e prestazioni nettamente migliori.

Ad esempio, per tutti gli azionamenti standard da 240 Vca e 480 Vca, offriamo motori igienici, lavabili e per uso alimentare con encoder digitale single-turn o multi-turn assoluto a 18 bit, 4096 giri, che utilizza il protocollo Hiperface DSL, e numerose altre opzioni di dispositivi di retroazione standard. Questi motori possono essere utilizzati con gli azionamenti dei principali brand di PLC, ma se hai domande o dubbi su un'integrazione specifica, contattaci immediatamente per analizzare le diverse possibilità a disposizione.

Quali motori Kollmorgen scegliere e perché?

In ambienti con elevati tassi di umidità e per i regimi di lavaggio più stringenti, la nostra serie AKMH in acciaio inossidabile combina una struttura IP69K, materiali resistenti alla corrosione e un sistema di equalizzazione della pressione brevettato per eliminare la contaminazione da acqua e agenti chimici corrosivi, la causa principale di guasti al motore in ambienti soggetti a lavaggi. Sono i servomotori che dureranno finché dura la tua macchina.

Per gli ambienti a basso tasso di umidità con lavaggi meno frequenti, occorrono comunque motori ad alte prestazioni configurati per le esigenze di volta in volta presenti. I nostri servomotori AKM Washdown e Food sono conformi alle specifiche grazie a un rivestimento protettivo 2-K, guarnizioni di classe IP67, hardware in acciaio inox, lubrificanti per uso alimentare e fornitura affidabile nelle quantità richieste e senza tempi di consegna eccessivi, ovunque nel mondo.

Non esiste nessun partner di motion tanto reattivo alle esigenze di approvvigionamento e impegnato a garantire qualità uniforme quanto Kollmorgen. Pronto a mantenere le prestazioni senza farti limitare dal partner di motion? Contatta oggi stesso un tecnico Kollmorgen per configurare il motore più adatto alla tua piattaforma attuale. Scopriamo insieme tutto quello che la tua macchina per alimenti e bevande è in grado di fare.

Consulta un esperto

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Serie AKMH in acciaio inossidabile

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown

I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown  >

Il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ può essere abbinato ai motori washdown in alluminio AKMA e ai motori igienici in acciaio inox AKMH per ottenere un motion economico e ad alte prestazioni nelle macchine washdown e igieniche.

Migliorare le prestazioni dei motori washdown con un sistema di motion control unificato e ottimizzato nei costi >

In questo webinar scoprirai come il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ (KED), abbinato ai servomotori AKMA in alluminio anodizzato e AKMH in acciaio inox con grado di protezione IP69K, consenta di ottenere prestazioni elevate e affidabili a un…

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging >

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…

Pulito e produttivo: migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento  >

Pulito e produttivo, migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento: scopri come le macchine per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti possono sopportare il washdown diretto senza il rischio di…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui  >

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.

Dall'industria all'azienda agricola: Sfruttare la potenza della tecnologia dei servomotori di Kollmorgen >

Poiché l'automazione intelligente aumenta la produttività delle aziende agricole, è necessario avvalersi di motori potenti e precisi in grado di gestire un'ampia gamma di compiti gravosi, giorno dopo giorno. Ma anche la tecnologia più avanzata non…

Kollmorgen presenta il servomotore AKMA per soddisfare le esigenze delle applicazioni con lavaggi medio-pesanti >

L'azienda amplia l'apprezzato portafoglio di servomotori AKMTM con un nuovo servomotore a elevate prestazioni che offre durata, facilità di pulizia e versatilità
Servomotori AKMA per il washdown

Prestazioni e affidabilità in ambienti difficili grazie ai motori AKMA con design leggero >

Scopri come i servomotori AKMA con design leggero di Kollmorgen assicurano durata, facilità di pulizia e prestazioni ottimali in applicazioni washdown a media ed elevata intensità.
Storia di successo Sleeger

Un operatore agroalimentare soddisfa i requisiti igienici >

Un'azienda specializzata nella realizzazione di macchine per taglio, posizionamento e confezionamento si è rivolta a Kollmorgen per un motore con un design innovativo. Scopri come il motore AKMH ha soddisfatto i rigorosissimi requisiti igienici e si…