Ana içeriğe atla
blog | Motorumun patlamaya dayanıklı olup olmadığını nasıl bilirim? |
|
2 dakikalık okuma

Kıvılcım bir motorun içindeki uçucu gazı tutuşturduğunda, patlamaya dayanıklı bir tasarım daha büyük bir patlama veya yangını önlemek için içten yanma içerir. Patlamaya dayanıklı bir motor belirli bir tehlikeli ortam için uygunluğunu tanımlayan bir etiket ile açıkça tanımlanır.

Motoru onaylayan kuruma bağlı olarak, etkiketi, motorun uygun olduğu tehlikeli konum Sınıfı, Bölümü ve Grubu açıkça belirtilecektir. Motorları tehlikeli görev için onaylayan kurumlar, UL (Birleşik Devletler), ATEX (Avrupa Birliği) ve CCC'dir (Çin).Bu kurumlar tehlikeli ortamları, çevrede bulunabilecek tehlikeleri tanımlayan Sınıfa; normal çalışma koşulları altında bulunan tehlikenin gerçekleşme olanağını tanımlayan Bölüme ve mevcut olan belirli malzemeleri tanımlayan Gruba ayırırlar.

UL kriterleri üç tehlike sınıfı belirtir: Parlayıcı gazlar, buharlar veya sıvılar (Sınıf I), yanıcı tozlar (Sınıf II) veya tutuşabilir lifler (Sınıf III).Bölüm 1, normal çalışma koşulları altında tehlikeli malzemelerin mevcut olduğunu belirtirken; Bölüm 2, normal koşullar altında bulunmayabilecek malzemeleri belirtir.Grup, Asetilen (A), Hidrojen (B), Etilen (C) veya Propan (D) ortak Sınıf I malzemeleri gibi mevcut tehlikeli maddeleri özel olarak tanımlayacaktır.

Avrupa Birliği, ortamları bölgelere göre gruplayan benzer onay gereksinimlerine sahiptir.Bölge 0, 1 ve 2 gaz ve buharlar için belirtilirken; bölge 20, 21 ve 22 toz ve lifler için belirtilmiştir. Bölge numarası, bölge 0 ve 20 çok yüksek, 1 ve 21 yüksek ve normal, 2 ve 22 düşük olmak üzere normal çalışma sırasında malzemenin mevcut olma olasılığını belirtir.

Ekim 2020 tarihinden itibaren Çin, CCC onayı almak için tehlikelii ortamlarda çalışan motorlara ihtiyaç duymuştur.Ürün onay almak için, Çin hükümeti tarafından belirtilen özel gereksinimler doğrultusunda onaylı bir test kuruluşu tarafından test edilmiştir.

Motor etiketini, patlamaya dayanıklı motorun uygunluğunu belirlemek için özel gereksinimler, mevcut tehlikeler ve diğer çevresel hususlar için kontrol etmek önemlidir.Patlamaya dayanıklı tanımı, söz konusu motora uyan tehlike türlerini belirtir.Patlamaya dayanıklı bir motorun, özel olarak derecelendirilmediği tehlikeli bir ortamda kullanılması tehlikeli olabilir.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Patlamaya Dayanıklı Motorlar ve Tehlikeli Bölge Motorları

Motorların patlamaya dayanıklı versiyonları, patlama riskini en aza indirgemek ve yaşanabilecek herhangi bir iç  patlamanın dış ortama yayılmasına izin vermemek üzere tasarlanmıştır.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

İlaç veya biyofarmasötik üretim tesislerinde kullanılan gelişmiş paslanmaz çelik işleme ekipmanları

Dondurarak kurutma uygulamaları için tehlikeli bölge servo motorları >

Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Tehlikeli ortam bulunan tesis

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir >

Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.

Patlamaya dayanıklı motorlar neden kullanılır? >

Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Aşırı motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin…