Salta al contenuto principale

Robot umanoidi: dalla progettazione alla consegna

I robot umanoidi promettono di migliorare la vita e il lavoro di milioni di persone. Creare un progetto che svolga compiti con una destrezza simile a quella umana e una resistenza sovrumana, per poi portarlo con successo sul mercato, significa risolvere simultaneamente diverse sfide progettuali.

Scopri come integrare prestazioni e producibilità, a partire dalla fase di prototipazione, implementando pratiche di sviluppo più intelligenti e progetti di sistemi di motion pronti per i robot.

Compila il form

per visualizzare il white paper

-O-

Login/Registrati

per accedere ai contenuti di Kollmorgen

Politica sulla privacy - Inviandoci i tuoi dati personali accetti che vengano gestiti e archiviati elettronicamente. Se non desideri più ricevere la newsletter, potrai annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

CAPTCHA
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di incorporare un servomotore frameless. Per maggiori informazioni, leggi questo white paper.

Scopri di più

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento diretto. Scopri come incorporare direttamente un motore frameless nel tuo meccanismo.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente >

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di…