Passer au contenu principal

Les machines de découpe utilisent le laser, le plasma et le jet d'eau pour réaliser des coupes de haute précision avec rapidité et efficacité. Les moteurs Kollmorgen possèdent le couple et la densité de puissance nécessaires pour minimiser l'inertie de la charge utile et maximiser le contrôle afin de réaliser des découpes plus rapides et plus précises. Avec des performances de mouvement conçues et adaptées à chaque tâche spécifique, nous sommes en mesure d'intégrer le moteur idéal pour votre machine afin de vous faire bénéficier de performances supérieures à des vitesses plus élevées.

Les performances commencent avec les variateurs et moteurs Kollmorgen

Le système de mouvement 2G, qui utilise une nouvelle génération de moteurs, de variateurs et de systèmes de câbles, fournit des performances de mouvement supérieures qui offrent plus de puissance et de densité de couple dans un format nettement réduit. Des moteurs rotatifs à accouplement direct et linéaires aux moteurs traditionnels et sans boîtier, nos servomoteurs pour machines de découpe sont compatibles avec toutes les technologies de découpe, toutes les applications et tous les environnements d'exploitation. Avec la fonctionnalité de portique (Gantry), notre système de mouvement 2G permet aux constructeurs de synchroniser étroitement deux axes au niveau du micrologiciel. Cette magnitude est généralement plus rapide par rapport aux taux de mise à jour des bus de terrain.

Loading...

Conseils pour concevoir des performances de haut niveau

Les performances des machines de découpe commencent avec des produits de haute qualité. Elles sont perfectionnées par le choix de moteurs et de variateurs adaptés à votre application. Votre objectif est de concevoir des machines plus légères et plus efficaces, qui utilisent des composants moins nombreux et plus compacts? Ce livre blanc présente les cinq grands points à examiner pour optimiser votre système de mouvement.

Utilisez les outils adaptés pour accélérer la conception

En disposant des outils adéquats pour trouver le moteur qui vous convient, vous pourrez accélérer votre étape de conception. Les outils de conception de Kollmorgen vous aident à modéliser, choisir et optimiser les produits en ligne, quand et où vous le désirez.

Les meilleurs produits pour machines de découpe au laser, au jet d'eau et au plasma

Servovariateur décentralisé AKD-N

Servovariateur Industriel Décentralisé AKD-N - Multiaxe - Kollmorgen >

Le servovariateur AKD-N décentralisé  réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.

  • Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
  • Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
  • Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »
Moteurs linéaires à accouplement direct

Moteurs linéaires à entraînement direct >

Avec les moteurs linéaires à entraînement direct DDL de Kollmorgen, votre machine peut être plus simple, plus rapide, plus précise et plus fiable. Associez votre moteur linéaire « ironless » à profil bas ou « ironcore » à un servovariateur AKG ou AKG2G pour bénéficier d'une densité de puissance à la pointe de l'industrie.
Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Système 2G

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur >

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Ressources associées

Automating Systems for Sheet Metal Forming, Kollmorgen

Automatiser les systèmes de formage des métaux pour plus de productivité et de souplesse >

Learn how a major supplier of automated tube-cutting machines used direct-drive technology to transform metal-forming performance, precision and versatility. Get the details, and envision the possibilities for your own metal-cutting machine.

Améliorer la précision tout en réduisant la taille, le poids et le coût pour de meilleures performances de découpe laser >

Cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années qu’un important fabricant de machines de découpe laser de pointe s’est associé à Kollmorgen pour résoudre ses défis de mouvement afin de répondre aux exigences d’un marché en constante évolution.…
Optimiser la découpe au laser, Kollmorgen

Optimiser la découpe au laser >

Depuis 1992, une entreprise implantée en Italie s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de machines laser utilisés dans le monde entier pour la découpe de divers matériaux, dont le métal, le bois, le plastique, la…
Découpe haute définition : L'avantage Kollmorgen

Découpe haute définition : L'avantage Kollmorgen >

Les machines de découpe au laser, au jet d'eau et au plasma peuvent avoir des applications très différentes, mais elles ont toutes une chose en commun : elles dépendent d'un mouvement contrôlé avec précision. Pour atteindre une précision, une…

Cinq conseils « mouvement » pour des performances optimales dans la découpe des métaux haute définition >

Les machines de découpe au plasma, au laser et au jet d'eau ont toutes une chose en commun : les clients recherchent des performances de nouvelle génération. Lorsque les fabricants achètent une machine neuve ou modernisée, ils se concentrent sur les…
L'intégration simplifiée des contrôleurs accélère la mise sur le marché – Kollmorgen

L'intégration simplifiée des contrôleurs accélère la mise sur le marché >

Le marché des machines de découpe au plasma en Amérique du Nord est très concurrentiel, les clients recherchant une variété de solutions : des grosses machines à haute capacité et haut débit aux machines plus petites pour les ateliers de…