Ana içeriğe atla

Kesim makineleri, hız ve verim ile ileri düzeyde hassas kesimler yapmak için lazer, plazma ve su jeti kullanır. Kollmorgen'in motorları, yük ataletini en aza indirmek ve daha hızlı ve hassas kesim için kontrolü en üst düzeye çıkarmak adına gereken tork ve güç yoğunluğuna sahiptir. Spesifik bir göreve yönelik tasarlanan ve ayarlanan hareket performansı ile ayrı her makine için doğru motoru entegre ederek size yüksek hızlarda daha iyi performans sağlayabiliriz.

Performans, Kollmorgen Sürücüleri ve Motorlarıyla Başlar

Yeni nesil motorlar, sürücüler ve kablo sistemlerinden oluşan 2G Hareket Sistemi, güç ve tork yoğunluğunu önemli ölçüde daha küçük bir boyutta ileten üstün hareket çözümünü sunar. Doğrudan tahrikli döner ve doğrusal motorlardan muhafazalı ve gövdesiz motorlara kadar çeşitlilik gösteren kesme makinesi servo motorlarımız her kesme teknolojisi, uygulama ve çalışma ortamı ile baş edebilir. Konu gantry işlevselliği olduğunda 2G Hareket Sistemimiz, iki ekseni ürün yazılımı düzeyinde sıkı şekilde senkronize ederek makine üreticilerinin hareket performansında bir sonraki seviyeye ulaşmasını sağlar. Bu büyüklük tipik olarak fieldbus güncelleme oranlarına kıyasla daha hızlıdır.

Yeni Nesil Performans Tasarımına Yönelik İpuçları

Kesim makinesinin performansı, yüksek kaliteli ürünler ile başlar. Uygulamanız için özelleştirilmiş motorlar ve sürücüler ile mükemmel hale getirilir. Daha az sayıda ve daha küçük parçalar kullanan daha hafif, daha verimli makineler mi tasarlamak istiyorsunuz? Bu makalede hareket sisteminizi optimize ederken hesaba katılması gereken beş önemli alan ele alınmaktadır.

Tasarımınızı Hızlandıracak Doğru Araçları Edinin

Sizin için hangi motorun doğru olduğunu değerlendirirken elinizde doğru araçların olması, tasarım aşamasını hızlandırmanıza yardım edebilir. Kollmorgen'in kendinden kılavuzlu tasarım araçları, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde ürünleri çevrimiçi modellemenize, seçmenize ve optimize etmenize yardım eder.

Lazer, Su Jeti ve Plazma Kesiciler için En İyi Ürünler

2G Hareket Sistemi

2G Motion System >

Kollmorgen, daha üstün performans ve daha yüksek mühendislik üzerine inşa edilen en iddialı makineler için yeni nesil hareketi tanıttı. Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, rakipsiz AKM2G servo motorlarının benzersiz güç yoğunluğu ve mükemmel kontrolü sunmak için tasarlanmış AKD2G sürücülerimizle, ​​​performans potansiyelini arttırır. Sonuç, kompakt boyutlarda sağlanan kolay kurulum ve tamamıyla esneklik, önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri olarak ortaya çıkar.

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar

Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar >

Doğrudan Tahrikli Lineer (DDL) motor; bilyeli/kurşun vidalara, kremayer ve pinyonlara, kayış/makaralara ve dişli kutularına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, düz olarak tertip edilmiş ve doğrudan tahrik edilen yüke bağlantılı bir döner motordur.

Kollmorgen AKD-NC Servo Sürücü Sistemleri

AKD-N Servo Sürücü >

AKD-N dağıtılmış servo tahrik, pano alanını azaltır ve %80 daha az kablo tesisatı ile daha akıllı bir makine otomasyonuna kapı açar. AKD-N için tipik uygulamalar arasında, yiyecek ve meşrubat sektöründeki ambalaj makineleri ve üretim makineleri yer alır.

  • IP67 tahrikleri, kontrol paneli dışında makineye monte edilebilir
  • DC, ağ, güç kaynağı, I/O düzlemi ve ayrıca güvenlik (STO) tek bir kablodan geçtiği için daha düşük kablolama maliyeti
  • Makine dizaynında daha çok esneklik “soğuk plaka” montajlı olabilir

İlgili kaynaklar

Atalet Eşleştirmenin Kurallarını Geliştirme, Kollmorgen

Atalet Eşleştirmenin Kurallarını Geliştirme >

Motoru yükün ataleti ile eşleştirmenin kabul edilen kuralı, günümüzün daha hızlı işlemcileri ve gelişmiş kontrol algoritmaları ile artık geçerli değil.
Aletsiz Kesime Genel Bakış, Kollmorgen

Yüksek Hassasiyetli Kesim: Kollmorgen Avantajı >

Plazma, lazer ve su jeti kesim makinelerinin çok farklı uygulama alanları vardır ancak bunların tümünde bir şey ortaktır, hepsi de hassas şekilde kontrol edilen harekete bağımlıdır. Yeni nesil doğruluk, verimlilik ve üretkenlik elde etmek için makine…
Optimum Metal Kesme Performansı için Beş İpucu

Optimum Metal Kesme Performansı için Beş İpucu >

Plazma, lazer ve su jeti plazma kesim makinelerinin tümünde ortak olan tek şey vardır: Müşteriler yeni nesil performans ararlar. Üreticiler yeni ya da yükseltilmiş bir makine satın aldığında, daha yüksek kaliteli ürünleri daha hızlı, daha güvenilir…
Gelişmiş Bağlantı Sayesinde Daha İyi Kesim Kalitesi, Kollmorgen

Gelişmiş Bağlantı Sayesinde Daha İyi Kesim Kalitesi >

Türkiye merkezli bir şirket, en iyi plazma kesim makinelerinin maliyetini, kesim kalitesini ve makinenin hizmet işletilebilirliğini artırmak istiyordu. Kollmorgen mühendisleri daha hızlı indeksleme ve yerleşim süreleri sağlamak için bir AKM/AKD…
Lazer Kesimi Optimize Etme, Kollmorgen

Lazer Kesimi Optimize Etme >

İ1992'den beri, İtalyan menşeli bir şirket metal, ahşap, plastik, seramik, cam, metakrilat ve kompozit malzemeler gibi çeşitli materyalleri kesmek için kullanılan ve dünya çapında lazer kesim makine sistemlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşıyor.…
Basitleştirilmiş Kontrol Birimi Entegrasyonu Pazara Girişi Hızlandırıyor, Kollmorgen

Basitleştirilmiş Kontrol Birimi Entegrasyonu Pazara Girişi Hızlandırıyor >

Kuzey Amerika'daki plazma kesim makineleri pazarı, müşterilerin yüksek kapasiteli ve verimli büyük makinelerden daha sınırlı kaynaklara sahip fabrikasyon atölyelerine yönelik daha küçük makinelere kadar değişen çeşitli çözümler aradığı, rekabetin…
Boyut, Ağırlık ve Maliyet Azalırken Hassasiyeti Artırma, Kollmorgen

Boyut, Ağırlık ve Maliyet Azalırken Hassasiyeti Artırma >

Büyük gelişmiş bir lazer kesim makinesi üreticisi, 1980'lerin başında Kollmorgen'le ilgilenerek, makine üreticisinin müşteri veritabanının benzersiz ve çeşitli gereksinimlerini karşılamak için hassas hareketin önemini fark etti. Kollmorgen, kurulum…
Sac Şekillendirme için Otomasyon Sistemleri, Kollmorgen

Sac Şekillendirme için Otomasyon Sistemleri >

Baca boruları, klima, otomotiv ve tıbbi ilaç uygulamaları için üretim çözümleriyle dünya çapında 1500'den fazla fabrikaya destek veren İtalyan merkezli bir makine üreticisi, yeni makinelerini boru şekil ve boyutlarındaki artan pazar trendinden…
2G Motion System: New Thinking for Improving Performance—Without Redesigning Your Machine

2G Motion System: New Thinking for Improving Performance—Without Redesigning Your Machine >

With access to higher-resolution feedback devices, faster processors, sharper vision systems, and more sophisticated communication buses, your competitors can offer innovative, value-added features with each new machine generation. Staying ahead of…