Salta al contenuto principale

Le macchine da taglio utilizzano laser, plasma e getto d'acqua per realizzare tagli ad alta precisione in maniera rapida ed efficiente. I motori Kollmorgen hanno la densità di coppia e di potenza necessaria per ridurre al minimo l'inerzia di carico e massimizzare il controllo per tagli più rapidi e precisi. Con prestazioni di motion progettate e messe a punto in funzione dell'operazione specifica, siamo in grado di integrare il motore giusto per ogni singola macchina e offrirti prestazioni migliori a velocità più elevate.

Le prestazioni iniziano con gli azionamenti e i motori Kollmorgen

Il sistema di motion 2G, costituito da motori, azionamenti e cavi di nuova generazione, offre un movimento di livello superiore per erogare densità di potenza e di coppia con dimensioni nettamente ridotte. Rotativi ad azionamento diretto, lineari, con alloggiamento o frameless: i nostri servomotori per macchine da taglio sono in grado di gestire qualsiasi tecnologia, applicazione e ambiente operativo di taglio. Grazie alla funzionalità a portale il nostro sistema di motion 2G permette ai costruttori di macchinari di raggiungere prestazioni superiori sincronizzando con precisione due assi a livello di firmware. Stiamo parlando di una velocità molto più elevata rispetto alle velocità di aggiornamento dei bus di campo.

Loading...

Consigli per progettare prestazioni di nuova generazione

Le prestazioni delle macchine da taglio cominciano con prodotti di qualità elevata. Si perfezionano con motori e azionamenti personalizzati in base all'applicazione specifica. Il tuo obiettivo è progettare macchine più leggere e più efficienti che utilizzino componenti in numero minore e di dimensioni ridotte? Questo white paper analizza i cinque aspetti principali da considerare quando si ottimizza un sistema di motion.

Usa gli strumenti giusti per accelerare la progettazione

Disporre degli strumenti giusti, quelli che ti permettono di stabilire qual è il motore giusto, può aiutarti a velocizzare la fase di progettazione. Gli strumenti di progettazione autoguidati di Kollmorgen ti aiuteranno a creare, scegliere e ottimizzare i prodotti online, quando e dove desideri.

Prodotti top per macchine per taglio laser, a getto d'acqua e al plasma

Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Motori lineari ad azionamento diretto

Motori lineari ad azionamento diretto  >

Utilizzando i motori lineari ad azionamento diretto DDL di Kollmorgen, la tua macchina può essere più semplice, più veloce, più precisa e affidabile. Abbina il tuo motore lineare ironless, a basso profilo o ironcore con un servoazionamento AKD o AKD2G per una densità di potenza leader nel settore.
Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Altre Risorse

Panoramica delle macchine da taglio senza utensili, Kollmorgen

Taglio ad alta definizione: il vantaggio di Kollmorgen >

Le macchine da taglio a getto d'acqua, laser o plasma possono avere applicazioni molto diverse, ma hanno tutte una cosa in comune: dipendono da un controllo preciso del motion. Per raggiungere la precisione, l'efficienza e la produttività di nuova…
Cinque consigli di motion per prestazioni ottimali di taglio del metallo ad alta definizione

Cinque consigli di motion per prestazioni ottimali di taglio del metallo ad alta definizione >

Le macchine di taglio a getto d'acqua, laser e plasma hanno tutte una cosa in comune: i clienti cercano prestazioni di nuova generazione. Quando i produttori acquistano una macchina nuova o aggiornata, si concentrano sulle capacità che consentiranno…
Applicazioni di Material Forming

Applicazioni di Material Forming >

Qualità, ripetibilità e produttività definiscono i processi avanzati nel Material Forming. Questi requisiti impongono una richiesta chiara alle prestazioni dei sistemi di motion che guidano il taglio, la piegatura, la tracciatura e le altre macchine…
Sistemi di automazione per la Lavorazione delle Lamiere, Kollmorgen

Automazione dei sistemi di formatura dei metalli per migliorare la produttività e la flessibilità >

Un costruttore di macchine leader in Italia supporta più di 1.500 stabilimenti in tutto il mondo, fornendo soluzioni produttive per tubi di camini, condizionamento, applicazioni automobilistiche, mediche e farmaceutiche. Con la crescente domanda di…
L'integrazione di controller semplificati velocizza l'immissione sul mercato, Kollmorgen

L'integrazione di controller semplificati velocizza l'immissione sul mercato >

Il mercato delle macchine di taglio al plasma nel Nord America è molto competitivo e i clienti cercano soluzioni di vario tipo, da grandi macchine con capacità e produttività elevate a macchine più piccole per officine con risorse più limitate. Un…
Precisione ottimizzata riducendo dimensioni, peso e costi, Weight and Cost

Portare le prestazioni del taglio laser a un livello superiore, migliorando la precisione e riducendo le dimensioni, il peso e i costi >

Da molti anni, un importante produttore di macchine avanzate per il taglio laser collabora con Kollmorgen per risolvere ogni nuova sfida di motion in un mercato in continua evoluzione. Oggi più che mai, l'azienda si affida alla competenza…
Qualità del taglio grazie a una migliore connettività, Kollmorgen

Qualità del taglio grazie a una migliore connettività >

Kollmorgen ha consentito l'avanzamento nelle capacità di taglio al plasma per un'azienda emergente in Turchia
Ottimizzazione del taglio laser, Kollmorgen

Ottimizzazione del taglio laser >

Dal 1992, un'azienda italiana si è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di macchine laser impiegati in tutto il mondo per tagliare un'ampia varietà di materiali, tra cui metallo, legno, plastica, ceramica, vetro, metacrilato e…

Ridurre i costi e migliorare le prestazioni con bus digitali >

Quali sono alcuni dei vantaggi dati dall’uso di un bus digitale per il controllo del movimento in applicazioni con robot e macchine?