Passer au contenu principal

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par OKAGV et Kollmorgen.

Un site, deux flottes, VDA 5050 au centre : le système AGV sur mesure de Jungheinrich répond aux besoins à long terme de Wildeboer

Un site, deux flottes, VDA 5050 au centre : le système AGV sur mesure de Jungheinrich répond aux besoins à long terme de Wildeboer

Le système AGV sur mesure de Jungheinrich répond aux besoins à long terme de Wildeboer

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les dommages liés au fonctionnement. Le terminal a mis en service avec succès des véhicules à guidage automatique (AGV) Jungheinrich dotés de la…

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne désormais avec neuf véhicules à guidage automatique pour allée très étroite (AGV VNA), chacun équipés de la technologie Kollmorgen.