Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer
Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein
DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit verbessert und Produktionsschäden reduziert wurden. Das Terminal hat erfolgreich fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) von Jungheinrich mit Kollmorgen-…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla
Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen Schmalgang-Transportfahrzeugen (VNA FTF), die jeweils mit Kollmorgen-Technologie ausgestattet sind.
AGV/FTS Parkroboter
Yeefung, ein AGV/FTS-Partner von Kollmorgen, hat eine neue Generation ihres Parkautomaten entwickelt.
FTS-Schubmaststapler in der Solarmodul-Fertigung
Durch die Verwendung von AGV/FTS-Schubmaststaplern hat Seraphim Solar System die Genauigkeit und Effizienz in seinem Lager verbessert. Hangcha hat das Fahrerlose Transportsystem geliefert, das auf NDC-Lösungen basiert.
FTS-Schubmaststapler im 3PL Lager
Ocean East International Logistics senkt seine Betriebskosten durch die Verwendung von AGV/FTS-Schubmaststapler.
Mobile Roboter für Krankenhäuser
Das Fahrerlose Transportsysteme des Herlev-Krankenhauses in Dänemark verwendet Natural Navigation.
Intelligente mobile Roboter bei Philips
Asti hat in Valladolid (Spanien) ein AGV/FTS-System für Philips implementiert, das die Next-Generation-Technologie von Kollmorgen verwendet.
Mobile Roboter (FTFs) im Krankenhaus
Das AGV/FTS-System im Krankenhaus in Brive-la-Gaillarde wurde auf ein neues Gebäude erweitert.