Servomoteur série AKM™
Notre large gamme de configurations standard offre les mêmes avantages qu'une solution personnalisée
Avec plus de 500 000 produits standard et un nombre pratiquement illimité de modifications en co-conception, il n'a jamais été aussi facile de sélectionner le moteur le mieux adapté, pour votre application.
- Large choix et grande flexibilité parmi une large gamme de produits standards. Modifications possibles pour répondre à vos besoins les plus précis.
- Meilleures performances de sa catégorie, avec densité énergetique inégalée
- Cogging exceptionnellement faible et distorsion harmonique légère pour un fonctionnement fluide
- Facilité de mise en service et d'utilisation, avec reconnaissance des moteurs Plug-and-Play et réglage automatique pleine fréquence sur les variateurs de la série AKD™
Nouveau : SFD-M (codeur absolu multitour)
Le SFD-M (codeur absolu multitour) est le capteur de position le plus avancé de Kollmorgen. Il a été conçu avec précision pour s'intégrer au servomoteur AKM. Avec une résolution de 24 bits et un suivi de 16 bits sur 65 536 rotations, il offre un asservissement multitour de très haute précision pour les applications industrielles exigeantes.
Sa conception sans batterie à récupération d'énergie élimine la maintenance et réduit les coûts de câblage. Sa technologie monocâble innovante simplifie l'installation et permet de réduire les frais. Associé au servomoteur AKM, le SFD-M offre une précision, une fiabilité et une efficacité incomparables pour un contrôle de mouvement complexe.

Caractéristiques
Caractéristiques
- 8 tailles, 28 combinaisons taille/longueur
- Vitesses jusqu'à 8 000 tr/min
- Bobinages 75 VCC ; 120, 240, 480 VCA
- Grande variété de capteurs, de montages et de joints d'arbre
- Raccordement direct à la plupart des servovariateurs Kollmorgen
- Les bobinages sont évalués pour une augmentation de température de 100 °C par rapport à une température ambiante de 40 °C tout en utilisant des matériaux d'isolation de 155 °C (classe F)
- Reconnaissance cURus, conformité CE, reconnaissance UL
Options
- Capteurs : résolveur, SFD, codeurs incrémental et sinus
- Joints pour une protection environnementale améliorée
- Bouts d'arbre fermés ou rainure de clavette ouverte, plate, lisse
- Connecteurs Intercontec doubles ou simples, droits ou rotatifs
- Freins de sécurité 24 VCC
- Versions résistantes au lavage IP67 avec des graisses et des finitions de qualité alimentaire
Spécifications
| Taille | AKM1 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 | AKM7 | AKM8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de l'empilement | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Bobinages | B, C, D, E | C, D, E, F, G | C, D, E, H | C, E, G, H, J, K | E, G, K, L, M, N | G, K, L, M, N, P | K, L, M, P | T |
| BUS maxi (VCC) | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Décrochement maxi Tc Nm (lb-po) | 0,409 (3,62) | 1,4 (12,6) | 2,88 (25,5) | 6,0 (53,1) | 14,1 (125) | 25,0 (221) | 53,0 (469) | 140 (1239) |
| Tp maxi Nm (lb-po) | 1,46 (12,9) | 4,82 (42,7) | 10,22 (90,5) | 20,4 (181) | 38,4 (340) | 65,2 (577) | 143 (1269) | 668 (5912) |
| N nominal maxi | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3 500 | 3 000 |
| Puissance nominale maxi au BUS maxi kW (Hp) | 0,30 (0,41) | 0,54 (0,72) | 1,19 (1,59) | 1,73 (2,32) | 3,87 (5,19) | 6,16 (8,25) | 7,71 (10,34) | 19,5 (26,1) |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKM Installation Manual | English, French, German, Italian, Spanish | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| AKM Part Number Scheme and Connectivity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-03/AKM-Part-Scheme-Connectivity.pdf |
| AKM Transport Instruction Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/akm/documentation/transport//AKM%20Transport%20Instruction%20Manual%20EN%20Rev%2012-2010.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen AKM Servomotor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | English | Partager l'URLvue | |
| Packaging Brochure EN | English | Partager l'URLvue | |
| Robotic Solutions Brochure | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf |
| AKM EU RoHS Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf |
| AKM PFAS Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20PFAS%20Declaration%201.pdf |
| AKM POP Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20POP%20Declaration.pdf |
| AKM Product Notice on Functional Safety | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201_0.pdf |
| AKM REACH_R241 Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf |
| AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
| AKM TSCA PBT Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20TSCA%20Declaration.pdf |
| AKM UKCA Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-12/AKM1G_DoC_UKCA_USA.pdf |
| AKM UL Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20UL%20Certificate%20of%20Compliance.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Système de mouvement 1G de Kollmorgen
Paramètres des servomoteurs et conversions appropriées pour l'utilisation d'un servovariateur et comparaison
Pour que votre mécanisme fonctionne comme prévu, vous devez convertir les paramètres publiés du servomoteur dans les unités de mesure adéquates pour l'utilisation du servovariateur. Découvrez comment réaliser les conversions nécessaires des paramètres du moteur pour garantir un fonctionnement fiable.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.