Servomotor série AKM™
Nossa ampla gama de configurações padrão oferece as mesmas vantagens de uma solução personalizada
Com mais de 500 mil produtos padrão e modificações coprojetadas praticamente ilimitadas, nunca foi tão fácil selecionar o motor adequado, otimizado para seus requisitos específicos de aplicação.
- Flexibilidade e escolha abrangentes em uma ampla gama de produtos padrão e modificações de coengenharia para atender perfeitamente às suas necessidades de design
- Melhor desempenho da categoria, com a melhor densidade de potência da indústria
- A trepidação é excepcionalmente baixa, assim como a distorção harmônica para garantir um desempenho suave
- Fácil de comissionar e usar, com reconhecimento automático e plug-and-play do motor, além de contar com função de autotuning com frequência completa nos servodrives série AKD™
Novo: SFD-M (Smart Feedback Device, Multi-Turn)
O SFD-M (Smart Feedback Device, Multi-Turn) é a solução de feedback de posição mais avançada da Kollmorgen, projetada precisamente para integração com o servomotor AKM. Com resolução de 24 bits e rastreamento de 16 bits em 65.536 rotações, ele fornece feedback multivoltas altamente preciso para aplicações industriais exigentes.
Seu design sem bateria com captação de energia elimina a manutenção e reduz os custos de cabeamento. A inovadora tecnologia de cabo único simplifica a instalação e reduz as despesas. Quando combinado com o servomotor AKM, o SFD-M oferece precisão, confiabilidade e eficiência inigualáveis para o controle de movimentos complexos.

Recursos
- 8 tamanhos de carcaça, 28 combinações de frame/comprimento
- Velocidades de até 8.000 RPM
- Enrolamentos 75 VDC, 120, 240, 480 VAC
- Uma ampla variedade de dispositivos de feedback, montagens e vedações
- Compatibilidade direta com a maioria dos servodrives da Kollmorgen
- Os enrolamentos estão classificados em um aumento de 100 °C sobre a temperatura ambiente de 40 °C durante o uso de materiais de isolamento de 155 °C (classe F)
- cURus, conformidade CE, reconhecimento UL (Underwriters Laboratories)
Opções
- Dispositivos de feedback: resolver, SFD, encoders incrementais e senoidais
- Selos para melhor proteção ambiental
- Eixos com chavetas fechadas ou abertas, lisos ou achatados
- Conectores Intercontec duplos ou únicos, em linha reta ou rotativos
- Freios 24 Vdc à prova de falhas
- Versões laváveis IP67 com graxa e acabamentos de categoria alimentícia
Especificação
| Tamanho da armação | AKM1 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 | AKM7 | AKM8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da pilha | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 2,3,4 | 2,3,4 |
| Enrolamentos | B,C,D,E | C,D,E F,G | C,D,E,H | C,E,G H,J,K | E,G,K L,M,N | G,K,L M,N,P | K,L,M,P | T |
| BUS máx. (VCC) | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Estolagem Tc máx. Nm (lb-pol) | 0.409 (3.62) | 1.4 (12.6) | 2.88 (25.5) | 6.0 (53.1) | 14.1 (125) | 25.0 (221) | 53.0 (469) | 140 (1239) |
| Tp máx. Nm (lb-pol) | 1.46 (12.9) | 4.82 (42.7) | 10.22 (90.5) | 20.4 (181) | 38.4 (340) | 65.2 (577) | 143 (1269) | 668 (5912) |
| N nominado máx. | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3500 | 3000 |
| Potência nominal máx. a BUS máx. kW (Hp) | .30 (.41) | .54 (.72) | 1.19 (1.59) | 1.73 (2.32) | 3.87 (5.19) | 6.16 (8.25) | 7.71 (10.34) | 19.5 (26.1) |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKM Installation Manual | English, French, German, Italian, Spanish | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| AKM Part Number Scheme and Connectivity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-03/AKM-Part-Scheme-Connectivity.pdf |
| AKM Transport Instruction Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/akm/documentation/transport//AKM%20Transport%20Instruction%20Manual%20EN%20Rev%2012-2010.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Compartilhar URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen AKM Servomotor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Packaging Brochure EN | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Robotic Solutions Brochure | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf |
| AKM EU RoHS Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf |
| AKM PFAS Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20PFAS%20Declaration%201.pdf |
| AKM POP Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20POP%20Declaration.pdf |
| AKM Product Notice on Functional Safety | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201_0.pdf |
| AKM REACH_R241 Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf |
| AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
| AKM TSCA PBT Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20TSCA%20Declaration.pdf |
| AKM UKCA Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-12/AKM1G_DoC_UKCA_USA.pdf |
| AKM UL Certificate of Compliance | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20UL%20Certificate%20of%20Compliance.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Sistema de movimento 1G
A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.