Interface de codeur incrémentiel à 1 canal
Cette borne est une interface avec entrées de 24 V pour la connexion directe des codeurs incrémentiels. Un compteur 32 bits avec un décodeur en quadrature et un verrou 32 bits pour l'impulsion nulle peut être lu, réglé ou activé. La mesure de la période et de la fréquence est possible. L'entrée gate permet le verrouillage du compteur, sélectivement avec un niveau haut ou bas. L'entrée de verrou est configurable de manière similaire et évalue les niveaux hauts ou bas. Le modèle AKT2G-DN-002 prend en charge les horloges distribuées, ce qui signifie que les données d'entrée peuvent être acquises de façon synchrone avec les autres données qui sont liées de manière similaire, puis distribuées sur les bornes d'horloges distribuées. La précision du système universel est d'environ < 100 ns. Avec un axe mobile, la fonctionnalité de micro-incrémentation offre une résolution de la position de l'axe 256 fois supérieure à celle physiquement fournie par le codeur. Le modèle AKT2G-ENC-180 peut également être utilisé comme un compteur 32/16 bits à canal unique sur le canal A, auquel cas le niveau du signal sur le canal B définit la direction de comptage.
Spécifications

Veuillez consulter l'aide en ligne de KAS pour obtenir des informations importantes concernant l'application et l'utilisation des bornes d'E/S de sécurité.
| Données techniques | AKT2G-ENC-180-000 |
|---|---|
| Entrées de capteur | 1 |
| Connexion de codeur | A, B, C, entrée gate/verrou, 24 V |
| Tension de service du codeur | 24 V |
| Tension du signal « 0 » (entrées A, B, C, gate/verrou) | 0 V .. 5 V (EN 61131-2, type 1) |
| Tension du signal « 1 » (entrées A, B, C, gate/verrou) | 15 V .. 30 V (EN 61131-2, type 1) |
| Compteur | 1 x 32/16 bits binaire, commutable |
| Fréquence limite | max. 400 000 incréments/s avec évaluation quadruple), correspond à 100 kHz |
| Décodeur de quadrature | Évaluation quadruple |
| Résolution d'horodatage | 1 ns |
| Précision d'horodatage | 100 ns |
| Commandes | Lecture, réglage, verrou, fonction gate |
| Alimentation électrique de l'électronique | via le E-bus |
| Horloges distribuées | oui |
| Tension d'alimentation | 24 Vcc (-15 %/+20 %) |
| Consommation de courant du E-bus | typ. 130 mA |
| Consommation de courant des contacts de puissance | 0,1 A (à l'exclusion du courant de charge du capteur) |
| Isolation électrique | 500 V (tension du E-bus/bus de terrain |
| Prise en charge de NoCoEStorage | oui |
| Poids | env. 50 g |
| Température ambiante admissible pendant le fonctionnement | -25 °C ... +60 °C (plage de température étendue) |
| Température ambiante admissible pendant le stockage | -40 °C ... +85 °C |
| Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation |
| Dimensions (L x H x P) | env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur alignée : 12 mm) |
| Montage | sur rail de montage de 35 mm conforme à EN 60715 |
| Résistance aux vibrations/chocs | selon EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, voir aussi les instructions d'installation pour les bornes à capacité de charge mécanique accrue |
| Immunité/émission électromagnétique | conforme à EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Classe de protection | IP20 |
| Position d'installation | variable |
| Homologation | CE, ATEX, cULus |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.