1-Kanal Artımlı Kodlayıcı Arayüzü
Bu terminal, artımlı kodlayıcıların doğrudan bağlantısına yönelik bir arayüzdür. Dört aşamalı kodlayıcısı olan 32 bitlik bir sayaç ve sıfır darbe için 32 bitlik bir sürgü okunabilir, ayarlanabilir ya da etkinleştirilebilir. Periyot ve frekans ölçümü yapılabilir. Geçit girişi sayacın, seçici olarak yüksek ya da düşük bir seviyeyle kilitlenmesini sağlar. Sürgü girişi benzer şekilde yapılandırılabilir ve yüksek ya da düşük seviyeleri değerlendirir. AKT2G-ENC-180 dağıtılmış blokları destekler, yani giriş verisi, diğer dağıtılmış saat terminallerine benzer şekilde bağlanmış ve dağıtılmış diğer verilerle eşzamanlı olarak alınabilir. Evrensel sistem doğruluğu yaklaşık < 100 ns'dir. Hareketi bir eksen ile mikro-artımlı işlevsellik, kodlayıcının fiziksel olarak sunduğundan 256 kat daha yüksek eksen pozisyon çözünürlüğü sunar. AKT2G-ENC-180 ayrıca kanal A üzerinde tek kanallı bir 32/16 bit sayaç olarak da kullanılabilir, ki bu durumda kanal B üzerindeki sinyal seviyesi sayım yönünü belirler.
Teknik Özellikler

Güvenlikle ilgili I/O terminallerinin uygulaması ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için lütfen bkz. KAS web yardımı.
| Teknik Veri | AKT2G-ENC-180-000 |
|---|---|
| Sensör Girişleri | 1 |
| Kodlayıcı bağlantısı | A, B, C, geçit/sürgü girişi, 24 V |
| Kodlayıcı çalışma voltajı | 24 V |
| Sinyal voltajı "0" (girişler A, B, C, geçit/sürgü) | 0 V .. 5 V (EN 61131-2, tip 1) |
| Sinyal voltajı "1" (girişler A, B, C, geçit/sürgü) | 15 V .. 30 V (EN 61131-2, tip 1) |
| Sayaç | 1 x 32/16-bit ikili, anahtarlanabilir |
| sınır frekansı | 4 kat değerlendirmeyle maks. 400.000 artım/sn), 100 kHz'e karşılık gelir |
| Dört aşamalı kodlayıcı | 4 kat değerlendirme |
| Zaman damgası çözünürlüğü | 1 ns |
| Zaman damgası doğruluğu | 100 ns |
| Komutlar | Oku, ayarla, sürgü, geçit işlevi |
| Elektronik aksam için güç kaynağı | E-Veri yolu aracılığıyla |
| Dağıtılmış Saatler | evet |
| Besleme voltajı | 24 VDC (-%15/+%20) |
| E-Veri yolundan gelen akım tüketimi | tipik 130 mA |
| Güç kontaklarından akım tüketimi | 0,1 A (sensör yük akımı hariç) |
| Elektriksel yalıtım | 500 V (E-veri yolu/saha voltajı) |
| NoCoeStorage işlevini destekler | evet |
| Ağırlık | yaklaşık 50 g |
| Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25 °C ... +60 °C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) |
| Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -40 °C ... +85 °C |
| İzin verilebilir bağıl nem | %95,yoğuşmasız |
| Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 12 mm) |
| Montaj | EN 60715 uyumlu 35 mm montaj kızağına |
| Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'e uygundur, ayrıca bkz. artırılmış mekanik yük kapasitesi olan terminaller kurulum talimatları |
| EMC bağışıklığı/emisyon | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Kurulum pozisyonu | değişken |
| Onay | CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.