Passer au contenu principal
AKT2G-410

Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc

Ces sorties analogiques à 4 canaux  sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Spécifications

Données techniques AKT2G-AT-410-000 AKT2G-AT-425-000

Nombre de sorties

4

Alimentation

24 Vcc via les contacts de puissance

Tension de signal

0..10 V

-10 ..+10 V

Charge

> 5 kΩ (résistante aux courts-circuits)

Erreur de mesure

< ± 0,1 % (à 0 °C ... +55 °C, par rapport à la valeur de pleine échelle)

< ± 0,2 % (lorsque la plage de température étendue est utilisée)

Résolution

12 bits

Temps de conversion

~ 250 µs

Alimentation électrique de l'électronique

via le E-bus

Horloges distribuées

oui

Consommation de courant du E-bus

typ. 140 mA

Isolation électrique

500 V (tension du E-bus/bus de terrain

Largeur de bits dans l'image de processus

Sortie AO 4 x 16 bits

Configuration

via TwinCAT System Manager

Poids

env. 60 g

Température ambiante admissible pendant le fonctionnement

-25 °C ... +60 °C

(plage de température étendue)

Température ambiante admissible pendant le stockage

-40 °C ... +85 °C

Humidité relative admissible

95 %, sans condensation

Dimensions (L x H x P)

env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur alignée : 12 mm)

Montage

sur rail de montage de 35 mm conforme à EN 60715

Résistance aux vibrations/chocs

conforme à EN 60068-2-6/EN 60068-2-27,

voir également les instructions d'installation pour la capacité de charge mécanique accrue

Immunité/émission électromagnétique

conforme à EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Classe de protection

IP20

Position d'installation

variable

Homologation

CE, ATEX, cULus

Media & Downloads

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
AKT2G I/O Manual EN English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf
Title Langue du fichier Date Partager l'URL
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf

Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable

Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.

En savoir plus

Sortie numérique à 8 canaux de 0,5 A

Ces bornes de sortie numérique à 8 canaux assurent une connexion isolée électriquement des signaux de commande binaires 24 V de l'unité d'automatisation aux vérins.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus