Interfaccia encoder incrementale a 1 canale
Questo terminale è un'interfaccia con ingressi 24 V per il collegamento diretto di encoder incrementali. Un contatore a 32 bit con un decoder in quadratura e un latch a 32 bit per impulso zero può essere letto, impostato o attivato. Periodo e frequenza possono essere misurati. L'ingresso gate permette il blocco del contatore, alternativamente con un livello alto o basso. L'ingresso latch è configurabile in modo simile e valuta livelli alti o bassi. AKT2G-DN-002 supporta i clock distribuiti, ossia i dati di ingresso possono essere acquisiti in modo sincrono con altri dati che sono anche collegati, distribuiti a terminali di clock distribuiti. La precisione di sistema universale è circa < 100 ns. Con un asse in movimento, la funzionalità di microincremento offre una risoluzione di posizione dell'asse 256 volte superiore a quella fornita fisicamente dall'encoder. L'AKT2G-ENC-180 può anche essere usato come un contatore a canale singolo da 32/16 bit sul canale A, nel qual caso il livello del segnale sul canale B definisce la direzione del conteggio.
Specifiche

Fare riferimento a KAS webhelp per informazioni importanti sull'applicazione e l'uso di terminali I/O di sicurezza.
| Dati tecnici | AKT2G-ENC-180-000 |
|---|---|
| Ingressi sensore | 1 |
| Collegamento encoder | A, B, C, ingresso gate/latch, 24 V |
| Tensione di funzionamento encoder | 24 V |
| Tensione di segnale "0" (ingressi A, B, C, gate/latch) | 0 V .. 5 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Tensione di segnale "1" (ingressi A, B, C, gate/latch) | 15 V .. 30 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Conteggio | 1 x 32/16-bit binario, commutabile |
| Frequenza limite | max. 400.000 incrementi/s con valutazione a 4 livelli), corrisponde a 100 kHz |
| Decoder in quadratura | valutazione a 4 livelli |
| Risoluzione timestamp | 1 ns |
| Precisione timestamp | 100 ns |
| Comandi | funzione lettura, impostazione, latch, gate |
| Alimentazione per elettronica | via E-Bus |
| Clock distribuiti | sì |
| Tensione di alimentazione | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
| Consumo di corrente da E-bus | tip. 130 mA |
| Consumo di corrente da contatti di potenza | 0,1 A (esclusa corrente di carico sensore) |
| Isolamento elettrico | 500 V (tensione di campo/E-bus) |
| Supporta funzione NoCoeStorage | sì |
| Peso | appross. 50 g |
| Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento | -25 °C ... +60 °C (intervallo di temperatura esteso) |
| Intervallo di temperatura ambiente consentito durante lo stoccaggio | -40 °C ... +85 °C |
| Umidità relativa consentita | 95%, no condensa |
| Dimensioni (W x H x D) | appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm (larghezza allineato: 12 mm) |
| Montaggio | su guide di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715 |
| Resistenza a vibrazioni/urti | secondo EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, si vedano anche le Istruzioni di installazione per terminali con capacità di carico meccanico ottimizzato |
| Immunità/emissioni EMC | conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Posizione d'installazione | variabile |
| Approvazione | CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.