Interface do encoder incremental de 1 canal
Este cartão é uma interface com entradas de 24 V para conexão direta de encoders incrementais. Um contador de 32 bits com um decodificador de quadratura e uma trava de 32 bits para o pulso zero pode ser lido, definido ou habilitado. É possível realizar a medição de período e frequência. A entrada do gate permite o travamento do contador, seletivamente com nível alto ou baixo. A entrada de trava é configurável de forma semelhante e avalia níveis altos ou baixos. O AKT2G-ENC-180 suporta clocks distribuídos, ou seja, os dados de entrada podem ser adquiridos de forma síncrona com outros dados que estão conectados de forma semelhante, distribuídos para terminais de clock distribuídos. A precisão universal do sistema é de cerca de <100 ns. Com um eixo móvel, a funcionalidade de microincremento oferece resolução de posição do eixo 256 vezes maior do que a fornecida fisicamente pelo encoder. O AKT2G-ENC-180 também pode ser usado como um contador de 32/16 bits de canal único no canal A, caso em que o nível do sinal no canal B define a direção da contagem.
Especificações

Consulte a ajuda da web do KAS para informações importantes sobre a aplicação e o uso de terminais de I/O com classificação de segurança.
| Dados técnicos | AKT2G-ENC-180-000 |
|---|---|
| Entradas de sensor | 1 |
| Conexão do encoder | A, B, C, entrada de portão/trava, 24 V |
| Tensão de operação do encoder | 24 V |
| Tensão do sinal "0" (entradas A, B, C, portão/trava) | 0 V...5 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Tensão de sinal "1" (entradas A, B, C, portão/trava) | 15 V...30 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Contador | 1 x binário de 32/16 bits, comutável |
| Frequência de limite | máx. 400.000 incrementos/s com avaliação de 4 vezes), corresponde a 100 kHz |
| Decodificador de quadratura | Avaliação de 4 vezes |
| Resolução de carimbo de data/hora | 1 ns |
| Precisão do carimbo de data/hora | 100 ns |
| Comandos | Ler, definir, travar, função de portão |
| Fonte de alimentação para eletrônicos | via E-bus |
| Relógios distribuídos | sim |
| Tensão de alimentação | 24 VCC (-15 %/+20 %) |
| Consumo de corrente do E-bus | tip. 130 mA |
| Consumo de corrente dos contatos de potência | 0,1 A (exceto a corrente de carga do sensor) |
| Isolamento elétrico | 500 V (E-bus/tensão de campo) |
| Compatível com a função NoCoeStorage | sim |
| Peso | aprox. 50 g |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | -25 °C ... +60 °C (faixa de temperatura estendida) |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -40 °C ... +85 °C |
| Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação |
| Dimensões (L x A x D) | aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) |
| Montagem | em trilho de montagem de 35 mm está em conformidade com EN 60715 |
| Resistência a vibração/choque | de acordo com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, consulte também as instruções de instalação para terminais com capacidade de carga mecânica aumentada |
| Imunidade/emissão EMC | está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Classe de proteção | IP20 |
| Posição de instalação | variável |
| Aprovação | CE, ATEX, cULus |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.