Entrée numérique à 2 canaux
Ce compteur haut/bas 24 Vcc, 100 kHz et 32 bits de profondeur compte les impulsions binaires et transmet l'état du compteur, sous une forme électriquement isolée, au dispositif d'automatisation de niveau supérieur.
La borne EtherCAT AKT2G-DN-002 peut être utilisée de différentes façons :
- compteur à un seul canal (32 bits) qui peut être basculé entre comptage vers le haut et comptage vers le bas via l'entrée U/D (état de livraison)
- compteur à un seul canal (32 bits) contrôlé par la connexion de la porte
- deux compteurs logiques séparés (32 bits) qui pouvant compter dans une seule direction avec les entrées d'horloge 1 et d'horloge 2.
L'état du signal des entrées et sorties est indiqué par des diodes électroluminescentes. Les deux sorties (sortie 1 et sortie 2) sont commutées en fonction de la valeur du compteur et peuvent donc être utilisées comme signaux de commande rapide pour les dispositifs de terrain. Le modèle AKT2G-DN-002 prend en charge les horloges distribuées, ce qui signifie que les données d'entrée peuvent être surveillées de façon synchrone avec les autres données qui sont également liées aux bornes d'horloges distribuées. La précision sur tout le système est inférieure à 100 ns.
Spécifications

| Données techniques | AKT2G-DN-002-000 |
|---|---|
| Nombre de compteurs | 1 ou 2 |
| Tension nominale | 24 Vcc (-15 %/+20 %) |
| Tension du signal « 0 » | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, type 1) |
| Tension du signal « 1 » | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, type 1) |
| Fréquence de comptage | 100 kHz |
| Profondeur de compteur | 32 bits |
| Courant d'entrée | Typ. 5 mA (EN 61131-2, type 1) |
| Courant de sortie (par canal) | Max. 0,5 A (protégé contre les courts-circuits) |
| Horloges distribuées | Oui |
| Consommation de courant des contacts de puissance | Typ. 14 mA + charge |
| Consommation courant via le E-bus | Typ. 130 mA |
| Isolation électrique | 500 V (tension du E-bus/bus de terrain |
| Prise en charge de NoCoEStorage | Oui |
| Poids | Env. 50 g |
| Plage de températures ambiantes admissibles pendant le fonctionnement | -25 °C ... +60 °C (plage de températures étendue) |
| Plage de températures ambiantes admissibles pendant le stockage | -40 °C ... +85 °C |
| Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation |
| Dimensions (L x H x P) | Env. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
| Montage | Sur rail de montage de 35 mm conforme à la norme EN 60715 |
| Résistance aux vibrations/chocs | Conformité aux normes EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, voir aussi Montage et câblage des bornes d'E/S |
| Immunité/émission électromagnétique | Conformité aux normes EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Classe de protection | IP20 |
| Position d'installation | variable |
| Homologation | CE, ATEX, cULus |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.