2-Kanal-Digitaleingang
Der Vorwärts-/Rückwärts-Zähler mit 24 VDC, 100 kHZ, 32 Bit Zähltiefe zählt binäre Impulse und übermittelt den Zählerstand galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät.
Die AKT2G-DN-002 EtherCAT-Klemme kann folgendermaßen betrieben werden:
- Als Einkanal-Zähler (32 Bit), der über den U/D-Eingang (Lieferzustand) zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen umgeschaltet werden kann
- Als Einkanal-Zähler (32 Bit), der über die Gate-Verbindung gesteuert wird
- Als zwei separate logische Zähler (32 Bit), die nur über die Eingänge Clock 1 und Clock 2 in eine Richtung zählen
Der Signalzustand der Eingänge und Ausgänge wird durch LEDs angezeigt. Die zwei Ausgänge (Output 1 und Output 2) werden relativ zum Zählerwert geschaltet und können daher als schnelle Steuersignale für Feldgeräte dienen. Der AKT2G-DN-002 unterstützt verteilte Zähler, d. h. die Eingangsdaten können synchron mit anderen Daten, die ebenfalls mit verteilten Zählerklemmen verknüpft sind, überwacht werden. Die Präzision des Systems beträgt < 100 ns.
Spezifikationen

| Technische Daten | AKT2G-DN-002-000 |
|---|---|
| Anzahl der Zähler | 1 oder 2 |
| Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
| Signalspannung „0“ | -3 V bis 5 V (EN 61131-2, Typ 1) |
| Signalspannung „1“ | 15 V bis 30 V (EN 61131-2, Typ 1) |
| Zählfrequenz | 100 kHz |
| Zähltiefe | 32 Bit |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA (EN 61131-2, Typ 1) |
| Ausgangsstrom (pro Kanal) | max. 0,5 A (kurzschlusssicher) |
| Verteilte Zähler (DC) | Ja |
| Stromverbrauch über Stromkontakte | typ. 14 mA + Last |
| Stromverbrauch über E-Bus | typ. 130 mA |
| Elektrische Isolierung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
| Unterstützt NoCoeStorage-Funktion | Ja |
| Gewicht | ca. 50 g |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C bis +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C bis +85 °C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
| Montage | auf 35 mm Montageschiene gemäß EN 60715 |
| Vibration/Stoßfestigkeit | konform mit EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montage und Verkabelung von I/O-Klemmen |
| EMV-Störfestigkeit/Emissionen | konform mit EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzgrad | IP20 |
| Installationsposition | variabel |
| Zulassung | CE ATEX, cULus |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.