Entrada digital de 2 canais
Este contador ascendente/descendente de 24 VCC, 100 kHz, profundidade do contador de 32 bits conta pulsos binários e transmite o estado do contador, em uma forma eletricamente isolada, para o dispositivo de automação de nível superior.
O Terminal EtherCAT AKT2G-DN-002 pode, alternativamente, ser operado como:
- um contador de canal único (32 bits) que pode ser alternado entre a contagem crescente e decrescente através da entrada U/D (estado de entrega)
- um contador de canal único (32 bits) que é controlado por meio da conexão do portão
- dois contadores lógicos separados (32 bits) que podem contar em uma direção apenas com as entradas Clock 1 e Clock 2
O estado do sinal das entradas e saídas é indicado por diodos emissores de luz. As duas saídas (Saída 1 e Saída 2) são comutadas em relação ao valor do contador e podem, portanto, ser usadas como sinais de controle rápido para dispositivos de campo. O AKT2G-DN-002 suporta clocks distribuídos, ou seja, os dados de entrada podem ser monitorados de forma síncrona com outros dados que também estão ligados a terminais de clock distribuídos. A precisão em todo o sistema é de <100 ns.
Especificações

| Dados técnicos | AKT2G-DN-002-000 |
|---|---|
| Número de contadores | 1 ou 2 |
| Tensão nominal | 24 VCC (-15%/+20%) |
| Tensão do sinal "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Tensão do sinal "1" | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Frequência de contagem | 100 kHz |
| Profundidade do contador | 32 bits |
| Corrente de entrada | tip. 5 mA (EN 61131-2, tipo 1) |
| Corrente de saída (por canal) | máx. 0,5 A (à prova de curto-circuito) |
| Relógios distribuídos (DC) | sim |
| Contatos de energia de consumo atual | tip.carga de 14 mA + |
| Consumo atual via barramento E | tipo 130 mA |
| Isolamento elétrico | 500 V (E-bus/tensão de campo) |
| Compatível com a função NoCoeStorage | sim |
| Peso | aprox. 50 g |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | -25°C ... +60°C (faixa de temperatura estendida) |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -40°C ... +85°C |
| Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação |
| Dimensões (L x A x D) | aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
| Montagem | no trilho de montagem de 35 mm está em conformidade com EN 60715 |
| Resistência a vibração/choque | está em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, consultar também Montagem e cabeamento de terminais de I/O |
| Imunidade/emissão EMC | está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Classe de proteção | IP20 |
| Posição de instalação | variável |
| Aprovação | CE ATEX, cULus |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.