Ingresso digitale a 2 canali
Questo contatore up/down a 24 VDC, 100 kHz, 32 bit di profondità, conta gli impulsi binari e trasmette lo stato del contatore, in forma elettricamente isolata, al dispositivo di automazione di livello superiore.
Il terminale EtherCAT AKT2G-DN-002 può essere utilizzato in alternativa come:
- contatore a canale singolo (32 bit) che può essere commutato tra il conteggio up/down tramite l'ingresso U/D (stato di consegna)
- un contatore a canale singolo (32 bit) che è controllato mediante la connessione del gate
- due contatori logici separati (32 bit) che possono contare in una sola direzione con gli ingressi Clock 1 e Clock 2
Lo stato del segnale degli ingressi e delle uscite è indicato mediante diodi luminosi. Le due uscite (Uscita 1 e Uscita 2) sono commutate in relazione al valore del contatore e possono quindi essere utilizzate come segnali di controllo rapido per i dispositivi di campo. Il AKT2G-DN-002 supporta i clock distribuiti, ossia i dati di ingresso possono essere monitorati in modo sincrono con altri dati che sono anche collegati a terminali di clock distribuiti. La precisione del sistema è < 100 ns.
Specifiche

| Dati tecnici | AKT2G-DN-002-000 |
|---|---|
| Numero di contatori | 1 o 2 |
| Tensione nominale | 24 VDC (-15%/+20%) |
| Tensione di segnale “0” | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Tensione di segnale “1” | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, tipo 1) |
| Frequenza di conteggio | 100 kHz |
| Profondità contatore | 32 bit |
| Corrente in ingresso | tip. 5 mA (EN 61131-2, tipo 1) |
| Corrente in uscita (per canale) | max. 0,5 A (a prova di cortocircuito) |
| Clock distribuiti (DC) | sì |
| Consumo di corrente contatti di potenza | tip. 14 mA + carico |
| Consumo di corrente tramite E-bus | tip. 130 mA |
| Isolamento elettrico | 500 V (tensione campo/E-bus) |
| Supporta funzione NoCoeStorage | sì |
| Peso | appross. 50 g |
| Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento | -25°C ... +60°C (intervallo di temperatura esteso) |
| Intervallo di temperatura ambiente consentito durante lo stoccaggio | -40°C ... +85°C |
| Umidità relativa consentita | 95%, no condensa |
| Dimensioni (W x H x D) | appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
| Montaggio | su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715 |
| Resistenza a vibrazioni/urti | conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, si veda anche Montaggio e cablaggio di terminali I/O |
| Immunità/emissioni EMC | conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Posizione d'installazione | variabile |
| Approvazione | CE ATEX, cULus |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.