2 Knl Dijital Giriş
Bu ileri/geri sayan 24 VDC, 100 kHz, 32 bit sayaç derinliği, ikili darbeleri sayar ve sayaç durumunu, elektriksel olarak yalıtılmış bir şekilde daha yüksek seviyeli otomasyon cihazına gönderir.
AKT2G-DN-002 EtherCAT Terminali alternatif olarak şu şekilde de kullanılabilir:
- U/D girişi (iletim durumu) aracılığıyla ileri ve geri sayma arasında geçiş yapabilen tek kanallı bir sayaç (32 bit)
- geçit bağlantısı aracılığıyla kontrol edilen tek kanallı bir sayaç (32 bit)
- yalnızca Saat 1 ve Saat 2 girişleri ile tek yönde sayım yapabilen iki ayrı mantık sayacı (32 bit)
Girişlerin ve çıkışların sinyal durumu ışık yayan diyotlarla gösterilir. İki çıkış (Çıkış 1 ve Çıkış 2) sayaç değerine göre anahtarlanır ve böylece saha cihazları için hızlı kontrol cihazları olarak kullanılabilir. AKT2G-DN-002 dağıtılmış blokları destekler, yani giriş verisi, ayrıca dağıtılmış asaat terminallerine bağlanmış diğer verilerle eş zamanlı olarak izlenebilir. Sistem çapındaki doğruluk < 100 ns'dir.
Teknik Özellikler

| Teknik Veri | AKT2G-DN-002-000 |
|---|---|
| Sayaç sayısı | 1 ya da 2 |
| Anma voltajı | 24 VDC (-%15/+%20) |
| Sinyal voltajı “0” | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, tip 1) |
| Sinyal voltajı “1” | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, tip 1) |
| Sayma frekansı | 100 kHz |
| Sayaç derinliği | 32 bit |
| Giriş akımı | tipik 5 mA (EN 61131-2, tip 1) |
| Çıkış akımı (kanal başına) | maks. 0,5 A (kısa devre koruması) |
| Dağıtılmış Saatler (DC) | evet |
| Akım tüketimi, gün kontakları | tipik 14 mA + yük |
| E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi | tipik 130 mA |
| Elektriksel yalıtım | 500 V (E-veri yolu/saha voltajı) |
| NoCoeStorage işlevini destekler | evet |
| Ağırlık | yaklaşık 50 g |
| Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) |
| Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -40°C ... +85°C |
| İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
| Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm |
| Montaj | EN 60715'e uygun 35 mm montaj kızağına |
| Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27;'ye uygun, ayrıca bkz. I/O Terminallerini Montajı ve Kablolaması |
| EMC bağışıklığı/emisyon | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygun |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Kurulum pozisyonu | değişken |
| Onay | CE ATEX, cULus |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.