RADFORD, Virginia - Kollmorgen Corporation, leader globale nelle soluzioni di motion control e automazione, ha ampliato il campo di applicazione del servo drive Kollmorgen Essentials™ (KED) includendo anche ambienti igienici e washdown. Kollmorgen Essentials Drive è stato progettato all'insegna della semplicità e della flessibilità, per una messa in funzione rapida e prestazioni affidabili a un prezzo vantaggioso. Abbinando KED ai motori per washdown in alluminio AKMA e ai servomotori igienici in acciaio inossidabile AKMH, i costruttori di macchine possono ora ottenere un motion ad alte prestazioni nelle applicazioni più impegnative, senza i costi tipicamente associati ai sistemi washdown e ai servosistemi igienici.
I servoazionamenti Kollmorgen Essentials supportano diversi protocolli Ethernet industriali , tra cui EtherCAT®, EtherNet/IP™ e PROFINET®, offrendo un'ampia connettività e riducendo la complessità del sistema e dell'inventario.
Feedback assoluto a costi contenuti per applicazioni washdown
Per estendere ulteriormente questo valore, i motori AKMA e AKMH sono ora disponibili con SFD-M (Smart Feedback Device, Multi-Turn), che consente ai servoazionamenti Kollmorgen Essentials di supportare il posizionamento assoluto multigiro in condizioni di washdown e di lavaggio.
L'SFD-M fornisce un feedback assoluto ad alta risoluzione senza i costi e la manutenzione associati agli encoder a batteria. La tecnologia di energy harvesting memorizza le informazioni di posizione anche durante i cicli di spegnimento, mentre i dati motore integrati consentono la configurazione automatica del drive e una messa in servizio più rapida con tutti i servoazionamenti Kollmorgen, inclusi KED, AKD® e AKD2G.
"Storicamente, il feedback assoluto multigiro ad alta risoluzione ha richiesto il passaggio a un servosistema di fascia più elevata e con costi maggiori", ha dichiarato Chris Cooper, Global Director, Product Management. "Integrando SFD‑M nei nostri motori AKMA e AKMH per l’utilizzo con il Servo Drive Kollmorgen Essentials, offriamo lo stesso livello di precisione e controllo in una soluzione economicamente vantaggiosa, progettata per i settori food & beverage, packaging farmaceutico e altre applicazioni washdown"
Progettato per ambienti washdown e applicazioni igieniche
I motori AKMA sono dotati di housing in alluminio anodizzato con protezione IP69K per applicazioni washdown medio-pesanti. I motori AKMH offrono una struttura in acciaio inox con grado di protezione IP69K, ideale per ambienti con lavaggi quotidiani che prevedono alte pressioni, temperature elevate e l’utilizzo di agenti detergenti aggressivi.
Con l'SFD-M disponibile per queste famiglie di motori, Kollmorgen offre una soluzione di retroazione assoluta a 24 bit unificata che garantisce una precisione costante in un'ampia gamma di ambienti. In combinazione con i servoazionamenti Kollmorgen Essentials, i costruttori di macchine ottengono soluzioni di controllo assi ad alte prestazioni e a costi contenuti su cui poter contare per le applicazioni igieniche e washdown.
Informazioni su Kollmorgen
Kollmorgen Corporation, un marchio Regal Rexnord™, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore del movimento, comprovata da motori, azionamenti, soluzioni di controllo AGV e piattaforme di controllo dell'automazione dalle prestazioni più elevate e affidabili. Forniamo soluzioni all'avanguardia che combinano prestazioni eccezionali, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai costruttori di macchine un vantaggio irrefutabile sul mercato.
I seguenti sono considerati marchi e/o nomi commerciali dei rispettivi proprietari e non sono di proprietà o controllati da Regal Rexnord Corporation: EtherCAT® (Beckhoff Automation GmbH); EtherNet/IP™ (ODVA, Inc.); PROFINET® (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.).
Regal Rexnord è un marchio di Regal Rexnord Corporation.