Passer au contenu principal
press_release | Présentation du système Kollmorgen Essentials™ pour un mouvement de précision haute performance et abordable pour tous les types d'axes industriels. |
|
minute read

RADFORD, VA. – Kollmorgen, un leader mondial dans les solutions de contrôle de mouvement et d'automatisation, a lancé aujourd'hui le système de mouvement Kollmorgen Essentials™. Cette nouvelle gamme de solutions servo rend le contrôle de mouvement de haute performance plus facile et plus abordable pour pratiquement n'importe quel axe de mouvement. Ces systèmes préconfigurés permettent un dimensionnement et une sélection simples, tandis que les multiples protocoles de communication embarqués garantissent une intégration transparente dans les environnements de contrôle les plus courants. Grâce à sa facilité d'installation et de mise en service inégalée, Kollmorgen Essentials garantit des performances fiables dans toutes les applications industrielles clés, de l'automatisation de l'emballage et des entrepôts à la manutention et au formage des matériaux. Ces résultats sont obtenus tout en réduisant considérablement les délais d'ingénierie et les coûts globaux du système.

Chaque système de mouvement Kollmorgen Essentials combine un servomoteur parfaitement adapté, un servomoteur avec codeur absolu multitour intégré et un câble combiné alimentation/données.

Gamme Kollmorgen Essentials

Un servovariateur polyvalent aux fonctionnalités optimisées

Le variateur Kollmorgen Essentials comprend plusieurs options de protocole, permettant à l'utilisateur de choisir entre les types de bus de terrain EtherCAT®, EtherNet/IP™ ou PROFINET® au moment de l'installation. Les capacités de synchronisation multiaxe permettent aux concepteurs d'avoir un contrôle précis des systèmes multiaxe via EtherCAT, CIP Sync™ ou PROFINET IRT. Cette flexibilité du bus de terrain permet à tous les clients d'accéder au mouvement haute performance de Kollmorgen dans leurs environnements existants, sans les coûts de système généralement plus élevés qui y sont associés. Il simplifie également les processus de commande et la gestion des stocks pour les constructeurs de machines qui prennent en charge différents types de protocoles de communication pour une clientèle mondiale. Les capacités de sécurité fonctionnelle sont assurées par un STO bicanal SIL2/Cat 3 PLd intégré.

Ces variateurs compacts, aux fonctionnalités optimisées, sont faciles à installer et à mettre en service grâce à la fonction Express Setup du logiciel Kollmorgen WorkBench. L'installation, la configuration et le réglage des variateurs ont été simplifiés, même pour les ingénieurs ayant peu d'expérience en matière de mouvement, grâce à l'outil de configuration graphique simplifié qui les assiste tout au long du processus de mise en service. De plus, la suite complète d'outils de WorkBench est également incluse pour les tâches plus avancées de programmation et de réglage du mouvement.

La servocommande Kollmorgen Essentials est disponible pour des tensions d'alimentation de 120 à 240 ou de 240 à 480 Vca et délivre une puissance continue allant jusqu'à 4 000 watts à 3, 6 ou 12 ampères.

Un servomoteur puissant et précis doté d'un système d'asservissement avancé intégré

Les servomoteurs Kollmorgen Essentials sont disponibles en versions 120, 240, 400 ou 480 Vca et sont conçus pour les besoins de puissance les plus courants, de 200 à 4 000 watts. Chaque bobinage fournit une vitesse nominale de 3 000 tr/min, avec des performances maximales atteignant 6 000 tr/min. Un frein 24 Vcc intégré est disponible en option. Le montage standardisé réduit la nécessité d'un stock excédentaire et améliore la flexibilité sur le terrain. Grâce à un kit de clavettes simple et innovant, les utilisateurs peuvent adapter la configuration de l'arbre à n'importe quel type d'accouplement, prêt à l'emploi, pour n'importe quelle application.

En plus de cette flexibilité, de la densité de couple exceptionnelle, de la qualité et de la fiabilité que les clients de Kollmorgen sont en droit d'attendre, chaque servomoteur est équipé de notre codeur absolu multitour SFD-M innovant. Le SFD-M offre une résolution monotour de 24 bits et une résolution multitour de 16 bits. Grâce à la technologie de récupération d'énergie qui élimine le besoin de maintenance de la batterie ou le risque de panne de celle-ci, il conserve les informations de positionnement absolu même lorsque le système est hors tension ou en panne de courant.

Grâce au dispositif SFD-M intégré qui fournit au variateur un asservissement absolu multitour très réactif, les clients peuvent s'attendre à des performances de positionnement comparables à un asservissement Hiperface® ou EnDat®. Ce dispositif de haute performance est inclus sans coût supplémentaire par rapport à un moteur équivalent avec résolveur.

Technologie monocâble et accessoires en option

Kollmorgen a été un pionnier dans le développement de la technologie à câble unique combinant l'alimentation et les données, une innovation qui est proposée en standard avec le système de mouvement Kollmorgen Essentials. Cette technologie permet une installation plus rapide : un seul câble à acheminer et une seule connexion au niveau du variateur et du moteur. De plus, la fiabilité s'en trouve améliorée grâce à une forte immunité aux bruits électromagnétiques et à une réduction des erreurs de connectivité. Le système de mouvement Kollmorgen Essentials propose des câbles combinés alimentation/données dans une variété de longueurs en stock pouvant aller jusqu'à 25 m.

Le système offre également en option des résistances de régénération, des filtres de ligne et des connecteurs de rechange côté variateur. Le système de mouvement Kollmorgen Essentials prend en charge le partage du bus CC, qui équilibre l'énergie entre les variateurs connectés, contribuant ainsi aux économies d'énergie et à une tension de liaison CC plus constante pour de meilleures performances de contrôle.

Performances, caractéristiques et valeur essentielles, dans un système complet

« Kollmorgen a toujours été le leader du mouvement en termes de densité de couple, de réactivité et de contrôle dans des systèmes compacts qui offrent la flexibilité et les caractéristiques nécessaires pour répondre à pratiquement toutes les applications », a déclaré Chris Cooper, directeur principal de la gestion des produits. « Nous sommes heureux d'offrir maintenant tous ces avantages dans des systèmes complets et optimisés qui permettent aux ingénieures conceptrices et aux ingénieurs concepteurs d'intégrer plus facilement et à moindre coût le mouvement haute performance de Kollmorgen sur tous les axes de leurs machines, avec une connectivité facile à leurs environnements PLC existants. Le nouveau système de mouvement Kollmorgen Essentials change véritablement la donne pour notre entreprise et les industries essentielles que nous servons. »

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque de Regal Rexnord™, possède plus de 100 ans d'expérience en matière de mouvement, éprouvée dans les moteurs, les variateurs, les solutions de contrôle AGV et les plateformes de contrôle d'automatisation les plus performants et les plus fiables de l'industrie. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Nous contacter

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
En savoir plus

Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials

Adapté pour la performance. Excellent rapport qualité-prix. Confiance assurée. Les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ sont prêts à être branchés, mis en service et à performer.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Les bases de la sécurité fonctionnelle WP

Les bases de la sécurité fonctionnelle : le quoi, le pourquoi et le comment >

Même si certaines entreprises sont basées dans des pays qui n’imposent pas le respect des normes de sécurité fonctionnelle, leurs clients, eux, sont susceptibles d’exiger des équipements conformes à ces normes. Protection es employés et de la…
Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande

Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande >

L'expertise de Kollmogen en matière de composants de contrôle du mouvement pour les machines d'emballage a permis à Packsize de relever des défis exigeants afin de créer des solutions révolutionnaires d'automatisation du conditionnement.

Cinq conseils « mouvement » pour des performances optimales dans la découpe des métaux haute définition >

Les machines de découpe au plasma, au laser et au jet d'eau ont toutes une chose en commun : les clients recherchent des performances de nouvelle génération. Lorsque les fabricants achètent une machine neuve ou modernisée, ils se concentrent sur les…