RADFORD, Virginie (États-Unis) – Kollmorgen, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement, annonce aujourd'hui la dernière mise à jour de son micrologiciel SafeMotion™ Monitor (SMM) : SMM2.0. Cette mise à niveau permet aux fournisseurs OEM d'exploiter les caractéristiques de sécurité fonctionnelle du SMM avec davantage de types de codeurs et de moteurs afin de prendre en charge une plus large gamme d'applications telles que le formage des matériaux, les équipements de mesure multi-axes, la transformation et l'emballage des produits alimentaires.
Initialement standard pour le Système de mouvement 2G, SMM2.0 sera désormais compatible avec tous les moteurs équipés d'un système d'asservissement rotatif à sécurité intégrée HIPERFACE-DSL. Cela inclut les gammes de moteurs AKM2G et AKMA, qui offrent désormais une plus large gamme d'options de systèmes d'asservissement. SMM2.0 permet également une deuxième instance d'arrêt de sécurité (SOS) pour une plus grande souplesse de conception.
À la suite de la mise à jour des réglementations relatives à la sécurité fonctionnelle adoptée par l'UE, les clients du monde entier, dans un large éventail d'industries, cherchent à se mettre à niveau pour répondre à ces nouvelles normes. SMM2.0 facilite la mise en conformité grâce à un ensemble complet de 16 fonctions de sécurité, dont SafePosition, SafeStop et SafeSpeed.
« Alors que la demande pour la sécurité fonctionnelle augmente, nous voulons permettre à nos clients d'intégrer plus facilement cette fonctionnalité dans la conception de leurs machines », a déclaré Christopher Cooper, directeur principal de la gestion des produits. « Nous sommes ravis d'annoncer que le SMM2.0 offre une sécurité fonctionnelle facile intégrée dans le variateur, pour une gamme plus large de moteurs et des applications encore plus exigeantes. »
En savoir plus sur SMM2.0 : /solutions/industry/safety.
À propos de Kollmorgen
Kollmorgen, une marque de Regal Rexnord, a plus de 100 ans d'expérience dans le domaine du mouvement, prouvée par les moteurs, les variateurs, les solutions de contrôle AGV et les plateformes de contrôle d'automatisation les plus performants et les plus fiables de l'industrie. Nous proposons des solutions innovantes qui combinent des performances, une fiabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles, offrant ainsi aux constructeurs de machines un avantage incontestable sur le marché.