Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Equipamentos avançados de processamento em aço inoxidável, utilizados em instalações de fabricação farmacêutica ou biofarmacêutica

Com o rápido desenvolvimento da automação industrial, os cenários de aplicação dos liofilizadores (secadores por congelamento a vácuo) têm se tornado cada vez mais amplos. Para lidar com as crescentes necessidades de automação e os requisitos específicos de diferentes ambientes de aplicação, os fabricantes de equipamentos de liofilização precisam atualizar continuamente seus equipamentos.

Desafio

A tecnologia inteligente permite níveis cada vez maiores de automação das fábricas. Nesses ambientes altamente automatizados, o sistema de alimentação e de descarga do liofilizador a vácuo é integrado ao sistema de automação total. Como portal de entrada para o liofilizador, a escotilha do secador, pesada e flexível, precisa se mover de forma suave e exata até a posição especificada, o que exige servomotores extremamente precisos para realizar a comutação.

Os liofilizadores desempenham um papel fundamental na fabricação de produtos farmacêuticos. Nesses ambientes de produção, poeiras combustíveis podem se formar e acumular devido à volatilização de certos pós e líquidos, criando riscos à segurança. Sistemas de isolamento e práticas de engenharia limpa podem mitigar esses riscos, mas ainda há a possibilidade de que poeiras perigosas estejam presentes por períodos longos o suficiente para representarem risco de explosão.

Os sistemas de controle de movimento de liofilizadores devem ser projetados com proteção para áreas classificadas como perigosas, a fim de evitar a ignição de poeiras acumuladas nos equipamentos ou suspensas na atmosfera.

Solução

Os especialistas em controle de movimento da Kollmorgen recomendam o servomotor AKME com certificação ATEX para áreas classificadas como perigosas, combinado ao servodrive AKD, como uma solução de alto desempenho para eliminar o risco de explosão em ambientes de automação ocasionalmente expostos a gases ou poeiras perigosas.

A série AKME apresenta tamanho compacto, alto torque de saída, desempenho estável e modificações padrão que proporcionam versatilidade semelhante à de motores personalizados. Essas vantagens tornam os motores AKME a plataforma ideal para a automação de alta precisão da porta do liofilizador. A versão modificada, que apresenta um eixo de saída duplo, consegue operar de forma suave e precisa a escotilha do liofilizador a vácuo, que é pesada, mas flexível, posicionando-a na posição exata especificada. As certificações ATEX e IECEx ajudam a garantir que o liofilizador possa operar com segurança em ambientes potencialmente expostos a poeiras inflamáveis.

O motor AKME é perfeitamente combinado com o servodrive AKD de alto desempenho, que inclui a comprovada ferramenta de parametrização e comissionamento WorkBench™ para ajustar rapidamente os parâmetros e obter um controle ágil e prático. O WorkBench™ também fornece o status de saída do drive em tempo real para otimizar as sequências de movimento e maximizar o desempenho da máquina.

Resultados

Ao utilizar os motores AKME em áreas classificadas como perigosas, os clientes obtêm alto desempenho servo, além de certificações para uso em atmosferas explosivas, nas Zonas de gás 2 e de poeira 22. Ao combinar as funções poderosas e abrangentes do servodrive Kollmorgen AKD, esta solução ajuda os clientes a otimizar equipamentos de automação, reduzir o consumo de energia e melhorar a eficiência, obtendo uma vantagem distinta em um mercado altamente competitivo.

Os secadores por congelamento a vácuo, ou liofilizadores, são compostos principalmente por duas partes: um sistema de refrigeração e outro de vácuo. Um material que contém água é congelado até o ponto eutético, de modo que a água presente nele se solidifica, transformando-se em gelo. Em seguida, em um ambiente de alto vácuo, o aquecimento sublima o gelo diretamente em vapor de água, sem liquefazê-lo. Esse vapor de água é condensado e removido, e a dessorção deixa o material desidratado. Esse processo é amplamente utilizado nas indústrias farmacêutica, química, alimentícia e em outros setores.

 

AKME ATEX/IECEx Servo Motor
Servodrives da família AKD da Kollmorgen
Baixar como PDF

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL

Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.

Learn More

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Instalações em locais perigosos

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL >

Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?

AKME vs. Goldline: qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?  >

A nova Série AKME para locais de risco conta com certificações ATEX e IECEx, tamanho mais compacto do que nunca e versatilidade inédita. Compare o AKME com o EB Goldline.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Brochura do Motor à Prova de Explosão

Brochura do Motor à Prova de Explosão >

Encontrar motores que atendam às suas especificações de desempenho — e certificados para uso em locais perigosos em sua região — pode ser um desafio. Descubra a ampla seleção de servomotores à prova de explosão com certificação UL, ATEX e IECEx da…

Como posso saber se o meu motor é à prova de explosão? >

Um motor à prova de explosão é claramente marcado com uma identificação que reconhece sua adequação para um determinado ambiente perigoso.A identificação reconhecerá a classe, a divisão e o grupo de perigo para o qual o motor é adequado.

Por que usar motores à prova de explosão? >

Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um…