Bir step motor, bir yüke bir hareket sağlamak, yükü hareket ettirmek, yüke odaklanmak, yükü kaldırmak, incelemek vb. amacıyla gerekli tork ve hızı (gerekli yük noktası) üreten bütün bir mekanizmanın bir parçasıdır. Bir uygulamaya yönelik bir step motor seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok performans gereksinimi vardır. Genelde, seçilen motor çözümü gerekli yük torku, hız ve hareket profili gereksinimlerini üretmeli, kullanılabilir alana (fiziksel zarf) sığmalı ve mevcut voltaj ile gereken performansı sergilemelidir.
Bu ihtiyaçları belirlemenin en hızlı ve güvenilir yolu bir motor boyutlandırma aracıdır - Step Optimizer. Bu araçlar motor yük noktalarını hesaplar ve ardından yükü ve hareket profilini analiz ederek, step motor veri tabanından olası motor eşleşmelerinin bir listesini oluşturur. Step motor performans eğrisi, sıcaklık profili (boyutlandırma aracının bir çıktısı) ve motor çalışma voltajı belirlenerek en iyi step motor seçeneği bulunabilir.

Step motorlar, seçim kararları üzerinde etkisi olan çok çeşitli teknolojilerde olabilir. İki yaygın step motor tarzı, tin-can kutusu ve hibrit yapılandırmadır. Tin-can kutusu step motorlar tipik olarak düşük maliyetli bir çözüm sunar, tutma torku aralığının alt sınırını kapsar ve step açıları 0,9 ile 18 derece arasındadır. Hibrit step motor tasarımları çok çeşitli tutma torku seçeneklerini kapsar, tipik olarak daha yüksek hassasiyetli uygulamalarda kullanılır ve bir dizi step açısı (en yaygını 1,8 derecedir) sunar. Sarımlar hem tek kutuplu hem de çift kutuplu yapılandırmada olabilir.
Uygun step motor çözümünü seçmek için motor yükü ve kullanılabilir motor voltajı gereksinimlerinin dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir.