Passer au contenu principal
blog | Avec ou sans balais : choisir le bon moteur pour l'application |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Il n'y a pas vraiment de débat entre les moteurs avec et sans balais. Pour les nouveaux projets et applications, les moteurs sans balais représentent plus de 90 % du marché total. Les moteurs sans balais éliminent l'usure et les arcs électriques associés à l'utilisation de balais, et sont généralement plus efficaces et durables. Les systèmes anciens peuvent souvent bénéficier du remplacement des moteurs à balais existants par des moteurs sans balais, mais dans certains cas, un moteur à balais peut être le meilleur choix lorsque l'électronique de commande doit rester très simplifiée. Nous détaillerons les avantages des moteurs sans balais, puis nous expliquerons pourquoi, dans certaines situations, les moteurs à balais peuvent être un meilleur choix. 

Avec et sans balais : quelle est la différence?  

La principale différence entre les deux moteurs réside dans leur nom : l'un a des balais et l'autre pas. Les moteurs CC à balais ont un noyau en fer à fentes avec des enroulements qui sont fixés à un collecteur. Les balais transportent le courant vers les enroulements. Dans les moteurs sans balais, en revanche, la commutation électronique détermine la séquence d'excitation des enroulements du stator plutôt que d'utiliser un collecteur physique et des balais. Leur construction mécanique est plus simple, mais leurs microprocesseurs et leurs architectures de contrôle sont plus complexes, avec plus de huit fils nécessaires pour les moteurs et les commandes.

Si les moteurs sans balais sont dotés d'une mécanique simple et d'une logique complexe, c'est tout l'inverse pour les moteurs à balais. Leur construction mécanique est plus complexe en raison des barres de collecteur et des balais, mais ils ne nécessitent que deux à quatre fils pour le moteur et la commande. Cela les rend plus faciles à contrôler par une relation linéaire couple-vitesse. Cependant, les balais et les collecteurs des moteurs s'usent, ce qui limite la durée de vie du moteur. Et comme ils produisent des étincelles durant l'utilisation, les moteurs à balais ne conviennent généralement pas aux emplacements dangereux.  

Néanmoins, les moteurs à balais peuvent avoir un avantage dans les applications qui nécessitent un grand alésage traversant, car celui-ci peut représenter jusqu'à 70 % du diamètre extérieur du moteur. L'alésage traversant peut être utilisé, par exemple, comme passage pour le fil conducteur, comme zone de montage pour d'autres matériels, ou comme trajet optique.

 

Brush Motor Section illustration

 

Brushless Motor Illustration

Comparaison des performances 

Dans la plupart des applications, un moteur sans balais présente un avantage général en termes de performances par rapport à un moteur à balais. Il présente une puissance accrue, des dimensions plus compactes, une densité de couple plus élevée, des vitesses supérieures, des commandes plus complexes pour une vitesse et une position plus précises, et dissipe facilement la chaleur. La réduction des frottements internes due à l'absence de balais permet également d'obtenir un moteur plus efficace et plus durable.  

L'on pourrait donc penser que les moteurs à balais n'ont pas autant de performances à offrir que leurs homologues sans balais, mais ils ont d'autres avantages. En raison du nombre élevé de fentes, les moteurs à balais ont une ondulation de couple plus faible que les moteurs sans balais (pour en savoir plus sur l'ondulation de couple, consultez notre article Couple de cogging et ondulation de couple : ce que vous devez savoir). Ils présentent également un couple de décrochage élevé et un couple élevé et régulier à faible vitesse.  

Avec ou sans balais : lequel utiliser? 

Lorsqu'il s'agit de nouveaux projets et d'applications nécessitant des performances élevées et une commande complexe, et font partie de la conception du système, le moteur sans balais est le choix par défaut. Cependant, lorsque des exigences de performances spécifiques sont nécessaires pour une application, les moteurs à balais peuvent s'avérer une meilleure solution. Associés à des commandes simples, ils sont utiles dans certaines applications :  

  • les systèmes de positionnement qui nécessitent un maintien constant de la charge. C'est ce que permet le couple de décrochage élevé (fonctionnement « à l'arrêt »). 
  • Systèmes de régulation de la vitesse permettant d'utiliser le couple élevé à faible vitesse (<100 tr/min). 
  • Grand rapport entre le diamètre de l'alésage traversant et le diamètre extérieur. 
  • Les applications anciennes équipées de moteurs à balais pour lesquelles le passage à des moteurs sans balais pourrait être prohibitif en raison des mises à niveau nécessaires de l'architecture de commande. 

Quand passer au moteur sans balais 

Les moteurs à balais d'un système ancien peuvent être remplacés par des moteurs sans balais, mais il ne suffit pas de remplacer un moteur par un autre. Contrairement aux commandes simples d'un moteur à balais, les moteurs sans balais utilisent des moyens électroniques pour déterminer la séquence d'excitation du stator. Cela nécessitera de mettre à niveau les commandes électroniques du système. Le moteur n'est qu'un élément du système, il est donc important de considérer le système dans son ensemble pour déterminer s'il serait avantageux de passer à un moteur sans balais ou de conserver l'architecture actuelle.

 

Large Through-Bore Aspect Ratio Capability illustration

Alors que les systèmes modernes hautes performances utilisent des moteurs sans balais, les moteurs à balais peuvent présenter des avantages pour les systèmes anciens ou les nouveaux systèmes qui nécessitent un couple de décrochage élevé, un couple élevé à faible vitesse ou des commandes simples. Kollmorgen dispose de l'expertise en matière d'ingénierie et de produits, avec une large gamme de moteurs standard et facilement modifiables, pour assurer la maintenance des systèmes analogiques existants, développer un nouveau système sans balais ou faire évoluer un système d'un moteur à balais vers un moteur sans balais. 

Consulter un expert

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Quelles sont les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA ?

Quelles sont les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA ? >

Connaître les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA. Il est indispensable de choisir le type de servomoteur adapté à votre application pour bénéficier d'une performance, d'une efficacité et d'une longévité optimales.
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement >

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer…
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier >

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un…