Pular para o conteúdo principal

Search Articles

Hybridstecker Washdown Motor M23 alemão
Sicherungen - Einsatz in UL-cUL GebietenFür den Geltungsbereich der UL und CSA. alemão
SynqNet alemão
HaltebremseGültig für AKM, AKMH Im AKM Motor eingebaute Haltebremsen sind als Stillstandsbremsen ausgelegt und für dauernde, betriebsmäßige Abbremsvorgänge ungeeignet. Eingebaute Bremsen alleine dürfen nicht für die Sicherstellung der personellen Sicherheit benutzt werden. alemão
Gray-CodeDer Gray Code (nach dem Physiker Frank Gray) ist eine symmetrische Art einen Code zu generieren, bei dem sich benachbarte Zahlen nur in einer einzigen dualen Ziffer unterscheiden. alemão
Transport und LagerungGültig für AKD, S300, S400, S600, S700, AKM Einstufung gemäß IEC 61800-2 alemão
TemperaturfestigkeitDie Anforderung an die Temperaturfestigkeit des Materials ist eine Eigenschaft, die gewöhnlich durch die Umgebung festgelegt wird. Jedes Kabelmaterial hat seine eigenen Beschränkungen für Betriebstemperaturbereich. alemão
Getriebetypen Table of Contents Getriebe mit fester Übersetzung alemão
SicherungenDie Anforderungen an Absicherungen von Leitungen und Geräten im CE Bereich und UL/cUL Bereich sind unterschiedlich. alemão