Servoacessórios para Sistemas de Movimento Digital
A utilização industrial de servodrives cada vez mais rápidos e complexos em máquinas, equipamentos, processos e produção exige cuidados com a instalação e operação que somente acessórios originais e com qualidade podem oferecer. A linha de acessórios da Kollmorgen garante a operação segura de drives, permitem o recurso plug-and-play e a redução de interferência eletromagnética (EMC). Os acessórios são descritos com dados técnicos no manual de acessórios.
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Part Number Scheme Cables (centralized systems) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/cable-central_e_rev3.pdf |
| Part Number Scheme Cables (decentralized systems) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/cable-decentral_e_0.pdf |
| Kollmorgen Motor Choke Datasheet (3YLN-06) EN DE | English, German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/3YLN-06_DE-107929.pdf |
| Kollmorgen Motor Choke Datasheet (3YLN-10) EN DE | English, German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/3YLN-10_DE-107930.pdf |
| Kollmorgen Motor Choke Datasheet (3YLN-14) EN DE | English, German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/3YLN-14_DE-107931.pdf |
| Kollmorgen Motor Choke Datasheet (3YLN-20) EN DE | English, German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/3YLN-20_DE-107932.pdf |
| Kollmorgen Motor Choke Datasheet (3YLN-24) EN DE | English, German | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/3YLN-24_DE-201447.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen 2G Cable Guide | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 3L Mains Choke EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_3l_e.pdf |
| 3YL Motor Chokes Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_3yl20-24_e_0.pdf |
| 3YLN Motor Chokes Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_3yln_e.pdf |
| Brake Resistor BAR, BAS, BAFP EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_bar_e_0.pdf |
| Cables EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_kabel_e_0.pdf |
| Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/nsr-guidelines-2014-35_e.pdf |
| Mains Filters EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Mains%20Filters%20EU%20Declaration%20of%20Conformity.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.