SafeMotion de 2ª geração melhora a produtividade

Safety2G aumenta o tempo de atividade da máquina e permite a interação segura entre o operador e o movimento
Movimentos rápidos ou cargas sensíveis à gravidade podem ser perigosos para os operadores da máquina. A tecnologia de segurança tradicional mantém o operador longe do processo de produção por meio da proteção mecânica, portanto o operador não pode interagir com o processo de operação.

Em contraste, AKD2G, com SafeMotion integrado, permite a intervenção do utilizador sem interromper o processo. A inovadora funcionalidade SafeMotion aumenta a produtividade reduzindo o tempo de inatividade e está disponível com os nossos drives AKD2G e S700.
Funcionalidade SafeMotion eficaz
Um extenso conjunto de funções inovadoras SafeMotion permite reduzir o tempo de inatividade:
- em vez de remover a energia, permita o movimento de deslocamento ou direcionamento com alta velocidade e impeça o movimento em direção ao operador.
- Funções escaláveis desde o STO simples até a segurança avançada
- Monitore a rampa de desaceleração com SafeSpeed e SafePosition
- Funções SafeStop controladas como SBC com SBT ou SDB
SafeMotion dos especialistas em Motion

Kollmorgen é o seu melhor fornecedor para soluções em Motion exigentes. O SafeMotion Kollmorgen é fácil de usar e faz a diferença:
- Encoder DSL seguro de cabo único simplifica o cabeamento e reduz o custo
- Interface EnDAT 2.2 segura de alta precisão para motores Direct-Drive
- AKM2G suporta feedback de posição segura e freios qualificados para controle de freio seguro
- AKD2G também oferece uma solução SafeMotion de ponta:
- Configuração simples de parâmetros via Kollmorgen Workbench
- Solução de problemas simplificada durante o comissionamento
- Substituição simples do drive de campo
- Conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61508

Plug & Safe – Inovação baseada na Conectividade simplificada
Os benefícios do FSoE (Fail Safe over EtherCAT) seguro combinado com SafeMotion integrado ao drive:
- Menor custo do sistema de segurança devido à redução da fiação de segurança e I/O
- Diminuição do tamanho do gabinete devido à segurança descentralizada e menos componentes
- A confiabilidade aumenta devido a menos componentes.
- Engenharia eficiente devido à parametrização simplificada SafeMotion → complexidade reduzida.
Sistema de segurança flexível com integração perfeita

Migração suave para o futuro:
- Comece conectando dispositivos de segurança tradicionais diretamente à I/O segura do AKD2G
- Aproveite a comunicação EtherCAT existente e mude para FSoE
Personalizado de acordo com suas necessidades
A Kollmorgen oferece milhares de produtos COTS. Também personalizamos (e coprojetamos) soluções, para otimizar o motion e a segurança, juntamente com você. Falamos a sua língua e resolvemos os seus desafios com a nossa experiência em controle de motion e SafeMotion. A Kollmorgen pode fornecer uma solução de servo Safe com controle, drive, motor otimizado com Safe Encoder e as interfaces necessárias. Ligue para nós!
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.
Recursos Relacionados