Pular para o conteúdo principal

Valor + Desempenho

Os servomotores AKMA oferecem a densidade de torque excepcional e o desempenho versátil pelos quais todos os servomotores Kollmorgen são conhecidos, e têm um design com classificação IP69K que resiste à exposição às intempéries e lavagens diretas diárias sem o risco de entrada de água ou de produtos de limpeza. Amplamente utilizados na produção de alimentos e bebidas, esses motores robustos também são ideais para equipamentos agrícolas, que entram na era da automação.

EXPLORE OS SERVOMOTORES LAVÁVEIS AKMA

Faixa 1

Faixa 2

Tecnologia servo: comprovada na indústria, perfeita para a fazenda

A necessidade de motores compactos e com alto torque, ou a proteção contra infiltração em ambientes extremos e condições de lavagem frequente, os requisitos para motion elétrico são notavelmente semelhantes em toda a cadeia de fornecimento de produção agrícola e alimentar. Conheça as inovações de servo motion, inicialmente desenvolvidas para a fabricação de alimentos e bebidas e que agora chegam na fonte: os campos agrícolas, vitais para todos nós.

Leia o blog

Motion preciso para robôs produtivos

Os robôs de campo estão realizando trabalhos difíceis e repetitivos para os quais é difícil contratar pessoas para realizá-los. E aumentam a produtividade e a lucratividade agrícola no processo. Saiba como o motion da Kollmorgen ajuda os robôs de campo a realizar tarefas, desde o plantio e remoção de ervas daninhas até a colheita de produtos delicados com a mesma destreza das mãos humanas, sem cansaço e muito mais rápido.

Leia o blog

Motion preciso para robôs produtivos

Motores para equipamentos agrícolas e braços robóticos

Servomotor AKMA da Kollmorgen

Servomotores AKMA >

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Motor sem carcaça TBM2G da Kollmorgen

Série TBM2G sem carcaça >

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.

Recursos Relacionados

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.

Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen >

Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…