Pular para o conteúdo principal
Kollmorgen MCD8

MCD8 e MCD8 HS

O MCD8 e o MCD8 HS são dispositivos de controle manual portáteis para veículos guiados automaticamente (AGVs). Os controles são fáceis de usar e oferecem boa ergonomia, manuseio/controle de direção, condução e manuseio de carga. São úteis ao comissionar o sistema e para tratamento de exceções.

A versão MCD8 é usada para aplicações com velocidades de movimento moderadas e atende aos requisitos da norma de segurança para AGVs, a EN-1525.

A versão MCD8 HS é recomendada para aplicações do novo padrão de segurança para AGVs, a ISO 3691-4, e onde as operações de controle manual são mais perigosas do que o normal (por exemplo, caminhões grandes e caminhões com movimentos perigosos de manuseio de cargas). Também é recomendado quando as autoridades locais (ou clientes) exigem um interruptor de segurança de 3 posições no dispositivo de controle manual.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Características

  • O MCD8 tem um design robusto, que o torna adequado para uso em ambientes industriais.
  • As funções de direção, condução e manuseio de carga do MCD8 são programáveis ​​pelo usuário.
  • Todos os dispositivos de controle, incluindo o potenciômetro de direção e os interruptores de seleção de modo/manuseio de carga, são de alta qualidade mecânica e longa vida útil.
  • Os dispositivos de controle são bem protegidos contra danos mecânicos.
  • Indicadores LED para PARADA DE EMERGÊNCIA, EM ROTA e status de comunicação.
  • Recursos adicionais no MCD8 HS:
    • Interruptor de segurança de 3 posições cabeado diretamente no conector.
    • Substituição de parada cabeada diretamente no conector.

Especificações

Dados técnicos

Tensão de alimentação, nominal24 a 48 V CC
Tensão de alimentação, mín/máx16,8 a 72 V CC
Consumo de energiaMáx 0,2 W
ComunicaçãoComunicação EIA RS485 multidrop
Seleção de endereçoInterno (endereço 1 ou 8)
Dispositivos de controle, direção1 potenciômetro de direção
Dispositivos de controle, acionamento1 interruptor AUT-SEA-MAN (ligado-ligado-ligado)
1 interruptor FW-BW (ligado-ligado)
Dispositivos de controle, manuseio de carga e substituição de parada2 interruptores CARREGAR (ligado)-desligado-(ligado)
1 botão de pressão SUBSTITUIÇÃO DE PARADA desligado-(ligado)
IndicadoresLEDs para PARADA DE EMERGÊNCIA, COM, EM ROTA.
Dispositivos de segurança, somente MCD8 HS1 dispositivo de 3 posições tipo interruptor de segurança integrado na alça. Substituição de parada cabeada diretamente no conector

Padrões

Dispositivos de segurançaISO 13850
ISO 10218 
Interruptor de segurança de 3 posições: até ISO 13849-1 PL e 
Substituição de parada cabeada: até ISO 13849-1 PL c 
(dependendo de como estão conectados ao caminhão).

Condição ambiental

Temperatura, operação-0 ˚C a +50 ˚C
Umidade relativa, operação10% a 90%, sem condensação
Classe de proteçãoIP40

Logística de fabricação automotiva

A fabricação automotiva exige precisão. Os AGVs garantem um fluxo de materiais confiável, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência, dando suporte à produção just-in-time, ao mesmo tempo que aumentam a precisão e o desempenho geral.
Learn More

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais