Motores CA síncronos das Séries KS06, KS09 e KS11
Nossos motores de altos polos de contagem geralmente inicia a velocidades menores (72 ou 60 rpm). Eles precisam apenas de uma rede de resistor-capacitor (RC) para operar a partir de uma fonte de energia CA de fase única. Estes motores fornecem o maior torque em um motor CA síncrono para cargas que operam a 72 rpm ou menos. Estão disponíveis em três tamanhos de estruturas.
Recursos
- Construção de alto torque mais recente
- Torque do motor de até 1.500 oz-pol. (1059 N-cm)
- 72 rpm a 60 Hz, 60 rpm a 50 Hz
- Versões CA 120 e 240 volts
- Rede RRC para uma operação mais suave
- Conexões de caixa terminal ou condutor
- Caixas de engrenagem disponíveis nos motores KS09, NEMA 34
- Séries KS06, KS09, KS11 - Alto Torque - NEMA 23, 34 e 42
- Série SS240, SS450 – Tamanho NEMA 34
Especificações
120 Volts, 60 Hz, Fase única, 72 rpm
| Componentes de mudança de fase | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Número do tipo | Torque (mín.) | # Inércia da carga | amps | Diagrama de Cabos |
Resistor (es) | Condensador (240 VCA) | |||||
| oz-pol. | N-cm | lb-pol.2 | kg-cm2 | Número do kit | ohms | watt | Número do kit | µf | |||
| ^KS061T1Y | 70 | 49 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | R/R/C | 201052-034 | 600 | 12 | 201053-068 | l.5 |
| KS061T1Y | 80 | 56 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | R/C | 201052-033 | 1,000 | 12 | 201053-038 | 2 |
| KS062T1Y | 140 | 99 | 2.0 | 5.9 | 0.35 | R/C | 201052-035 | 600 | 25 | 201053-044 | 3 |
| KS063T1Y | 185 | 131 | 4.0 | 12 | 0.40 | R/C | 201052-049 | 400 | 50 | 201053-076 | 5 |
| KS091T1Y | 240 | 169 | 4 | 12 | 0.50 | R/C | 201052-037 | 300 | 50 | 201053-076 | 5 |
| KS092T1Y | 450 | 318 | 8 | 23 | 0.60 | R/C | 201052-041 | 250 | 50 | 201053-069 | 6 |
| KS093T1Y | 700 | 494 | 13 | 39 | 1.00 | R/C | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-074 | 11 |
| KS111T1W | 700 | 494 | 7 | 20 | 1.20 | R/C | 201052-045 | 100 | 100 | 201053-032 | 12.5 |
| KS112T1W | 1,100 | 777 | 13 | 38 | 1.70 | R/C | 201052-101 | 75 | 100 | 201053-081 | 20 |
| KS113T1W | 1,500 | 1,059 | 15 | 44 | 2.10 | R/C | 201052-104 | 50 | 200 | 201053-081 | 20 |
^ use esta organização de mudança de fases R/R/C se desejar uma operação muito mais suave.
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline KS | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-KS.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline SS | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-SS.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen AC Synchronous Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen KS Synchronous Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen SS Synchronous Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.