Séries de motores de passo POWERPAC® K e N
Os motores de passo híbridos POWERPAC® oferecem mais potência em um pacote menor. Os robustos motores NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm) combinam magnetismo ideal em uma estrutura sem carcaça, com um rotor de grande diâmetro e um design inovador de rotor-estator, para gerar mais torque e micropassos mais suaves. A Série K incorpora a tecnologia SIGMAX® de concentração de fluxo, que proporciona maior aceleração e 25% a mais de torque.
Características
- Ampla gama de opções padrão
- Modificações acessíveis, desenvolvidas em conjunto e com prazo de entrega curto, para atender a requisitos específicos de aplicação.
- Os motores do modelo N3 NEMA 34 (90 mm) estão disponíveis em 4 comprimentos de pilha, com classificações de torque de retenção nominal de 3,2 a 15,4 N-m (454 a 2.180 oz-pol).
- Os motores do modelo K3 NEMA 34 (90 mm) estão disponíveis em 4 comprimentos de pilha, com classificações de torque de retenção nominal de 4,08 a 19,7 N-m (578 a 2.790 oz-pol).
- Os motores do modelo N4 NEMA 42 (110 mm) estão disponíveis em 3 comprimentos de pilha, com classificações de torque de retenção nominal de 8,12 a 30,8 N-m (1.150 a 4.365 oz-pol).
- Os motores do modelo K4 NEMA 42 (110 mm) estão disponíveis em 3 comprimentos de pilha, com classificações de torque de retenção nominal de 10,4 a 40,3 N-m (1.470 a 5.700 oz-pol).
- Ampla seleção de configurações de eixos, terminações, enrolamentos e modificações de engenharia conjunta para atender às suas necessidades de aplicação, cronograma e orçamento
- Fornece velocidades de até 3.000 rpm para atender às demandas de velocidade da maioria das aplicações de alto torque
- A linearidade de torque aprimorada (acima da corrente nominal) proporciona alto torque de pico para impulsionar a aceleração em aplicações de serviço intermitente
- Alto torque em velocidades moderadas, que possibilita uma alternativa economicamente viável aos servomotores
- O harmônico de baixo torque de retenção proporciona um desempenho de micropassos mais suave
- A Série K incorpora a tecnologia SIGMAX®, com 25% a mais de torque que a Série N
- Opera a temperaturas mais baixas do que motores de passo comparáveis, proporcionando ao motor uma vida útil mais longa e confiável
- O design especial do rotor permite a alta aceleração
- A estrutura quadrada robusta e sem carcaça proporciona mais torque em um pacote menor
- Vedação IP65 com proteção contra respingos
- O design bifásico é compatível com a maioria dos drives e proporciona micropassos mais suaves e menor consumo de energia em comparação com motores trifásicos
- Opções de montagem do encoder
Specifications
Tamanho 34 K/N - motores de passo de 2 fases, 1.8°. Tamanho da carcaça: 87 mm (3,4 pol.)
| Série | Construção | Torque de retenção (montado no motor) | Comprimento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo | Pilhas | Bipolar, Nm | mm | ||
| K31 | Aprimorado | 1 | 5,9 | 94 |
|
| K32 | Aprimorado | 2 | 10,8 | 133 | |
| K33 | Aprimorado | 3 | 15,6 | 171 | |
| K34 | Aprimorado | 4 | 19,6 | 210 | |
| N31 | - | 1 | 4,6 | 94 | |
| N32 | - | 2 | 8,6 | 133 | |
| N33 | - | 3 | 12,4 | 171 | |
| N34 | - | 4 | 15,3 | 210 | |
Tamanho 42 K/N - motores de passo de 2 fases, 1.8°. Tamanho da carcaça: 110 mm (4,3 pol.)
| Série | Construção | Torque de retenção (montado no motor) | Comprimento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo | Pilhas | Bipolar, Nm | mm | ||
| K41 | Aprimorado | 1 | 14,8 | 99 |
|
| K42 | Aprimorado | 2 | 28,2 | 150 | |
| K43 | Aprimorado | 3 | 39,9 | 201 | |
| N41 | - | 1 | 11,5 | 99 | |
| N42 | - | 2 | 22,2 | 150 | |
| N43 | - | 3 | 30,6 | 201 | |
*As versões aprimoradas oferecem o máximo torque de desempenho disponível. Essa tecnologia pode aumentar o torque em até 40%.
Mídia & Downloads
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| POWERPAC® K/N Series Stepper Motor Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PowerPac%20K-N-SN.pdf |
| UL Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-10/UL_Declaration_of_Conformity_PowerPac_K-N-SN.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Compartilhar URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.