Pular para o conteúdo principal
System Manager NG

System Manager NG

A versão do sistema NDC 8 6.0 inclui os desenvolvimentos e recursos recentes do System Manager NG 6.0, que controla todo o sistema AGV (NDC 8) e o fluxo de tráfego. Esta versão introduz uma comunicação de sistema baseada em APIs, que facilita o desenvolvimento, a implementação e o gerenciamento de veículos automatizados em uma ampla variedade de aplicações. O System Manager NG 6.0 inclui os algoritmos Single Agent Path Planning (SAPP - planejamento de caminho para um agente) e Multi Agent Path Planning (MAPP - planejamento de caminho para diversos agentes), suporte para Linux e muito mais. Fale conosco para descobrir por que o System Manager NG é a escolha certa para projetar novos sistemas.

Global
Produto disponível em todo o mundo

Benefícios e características

Benefícios

  • Inclui SAPP e MAPP na mesma plataforma.
  • A opção de algoritmo SAPP no System Manager NG permite dirigir até 120 veículos.
  • A opção de algoritmo MAPP no System Manager NG se concentra em toda a frota em vez de tratar cada veículo individualmente, para maximizar o desempenho de sistemas pequenos.
  • Suporte OPCUA para facilitar a integração do cliente final.
  • Disponível nos ambientes Windows e Linux.

Características

  • Design de layout simples para um tempo de comissionamento rápido.
  • Gerenciamento de ordens - realize ordens.
  • Gerenciamento de veículos:
    - otimize o fluxo de trabalho de tráfego.
    - Aloque os veículos ideais para as diferentes tarefas de transporte.
  • Capacidade de veículos:
    - MAPP: até 20 veículos.
    - SAPP: até 120 veículos.
  • Gerenciamento de tráfego:
    - Realize ordens.
    - Controle o fluxo de tráfego no sistema do veículo.
    - Evite colisões entre veículos por meio de bloqueios.
  • Gerencie E/S digitais (como pressionar botão e abrir porta).
  • O System Manager é um cliente OPC.
  • Gerencie a comunicação entre o veículo, o host e o CWay do operador.
  • Simulador AGV para simular o sistema do veículo como um todo.
  • Comunicação criptografada opcional com os veículos.

MAPP e SAPP – qual a diferença?

MAPP

Use o MAPP (Multi Agent Path Planning algorithm) para se concentrar na frota toda em vez de tratar cada veículo individualmente. Com o MAPP, veículos individuais saem do caminho para melhorar o desempenho de todo o sistema AGV. Este algoritmo inteligente não precisa de clusters ou regras que dependem da rota para oferecer um sistema sem deadlocks.

SAPP

Use o SAPP (Single Agent Path Planning algorithm) para fazer com que cada AGV encontre o caminho mais curto até seu objetivo. Cada AGV cria seu próprio plano para atingir seu objetivo sem considerar outros AGVs no layout. O usuário define os clusters AckPoint e Occupied com a ajuda da função de detecção de Deadlock no Layout Designer. O SAPP usa os clusters para tratar cenários complexos e evitar deadlocks de tráfego.

Informações técnicas

  • Os projetistas de sistemas programam a funcionalidade específica do cliente do System Manager NG com o System Application Designer. As ordens de transporte são geradas por meio de E/S digitais ou via CWay, ou recebidas de um sistema host (como ERP, MES, WMS).
  • O System Manager NG evita colisões entre veículos e objetos (como portas e máquinas) usando os bloqueios adicionados ao layout do sistema.
  • Com uma interface de E/S digital, o System Manager NG gerencia sensores, botões e portas, para citar alguns. O System Manager NG se comunica com os veículos por WLAN ou rádio.
  • Consulte a ficha de dados para obter informações sobre pedidos e detalhes adicionais.
  • Observe que a Kollmorgen não fornece os pontos de acesso WLAN fixos.

Logística de fabricação automotiva

A fabricação automotiva exige precisão. Os AGVs garantem um fluxo de materiais confiável, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência, dando suporte à produção just-in-time, ao mesmo tempo que aumentam a precisão e o desempenho geral.
Learn More

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais