Performance Curve Generator : Housed & Frameless servo motors
Velocidade vs. Torque
Parâmetros do motor
* Assumes motor is housed, Motor Performance +/- 10% | |||
Mounted to: | AL Heat Sink (inches) | ||
Thermal Res: | °C rise per Watt | ||
Rated Speed: | RPM | Rated Power: | Watts |
Parâmetros do drive
Type of Drive | |
---|---|
Input Voltage | |
Tensão de barramento | |
Drive Ipeak | |
Icont Drive | |
Max Com Freq / Max PWM Freq | |
Max Speed | RPM |
Parâmetros do motor
Parâmetros do drive
Drive | |
---|---|
Corrente de pico | Arms |
Tensão de barramento (L-L) | VDC |
Obtenha a curva de desempenho
Preencha este breve formulário
para ver a curva
OU...
Faça login/cadastre-se
para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen